Skip to main content
The FANUC LR Mate/10-11A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR-10𝑖A/10

De LR-10𝑖A/10 is een compacte 6-assige robot die uitblinkt in machinebelading en diverse pick-toepassingen die vaak voorkomen in magazijnen en logistieke omgevingen. Dankzij zijn slanke arm is hij ideaal voor gebruik in ruimtes met beperkte bewegingsvrijheid en laadt hij moeiteloos onderdelen in en uit bewerkingsmachines. Met een gewicht van slechts 46 kg kan deze robot op de vloer worden gemonteerd, ondersteboven worden geplaatst of onder een hoek worden geïnstalleerd. Bovendien laat hij zich eenvoudig integreren met AGV’s of andere mobiele platformen, waardoor u ook onderbenutte machines en repetitieve taken efficiënt kunt automatiseren. Maximaliseer uw efficiëntie én ruimte met de LR-10𝑖A/10, – de veelzijdige oplossing voor compacte automatiseringsbehoeften.
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1101 mm
Assen
6
Download Datasheet

Maak kennis met de LR-10𝑖A/10

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for

Ideaal voor Moeilijke Omgevingen

Met vertrouwen werken in veeleisende omgevingen. Het volledig gesloten ontwerp met IP67-classificatie beschermt tegen spatten van koelmiddel en bewerkingsstof, waardoor het perfect is voor het be- en ontladen van bewerkingsmachines.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Sterke Pols

De ideale keuze voor machinebediening, assemblage en verpakkingstoepassingen met een inertie van 0,28 kgm² en een duwkracht van 170 N.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Naadloze Integratie

Integreer deze robot eenvoudig in een machine zonder storende contouren dankzij een optionele kabeluitgang aan de onderkant.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Krachtige Prestaties

Profiteer van het ruimtebesparende ontwerp. Met een payload van 10 kg en een robuuste pols levert deze lichtgewicht robot krachtige prestaties en is hij ideaal voor gebruik in kleine ruimtes.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Extra Payload

Meer kracht nodig? Til lasten tot 13 kg met slechts een beetje minder reikwijdte. Ideaal voor krappe ruimtes en het hanteren van zwaardere objecten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage. Bovendien zorgen het compacte ontwerp en de geĆÆntegreerde services voor minimale robotinterferentie en eenvoudige integratie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1101 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

LR-10 serie

Lichte, sterke robot met groot bereik in een compact pakket. Ontdek nu onze LR-10 serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC Robots: een meerwaarde bij muntproductie van Swissmint

Het is geen sinecure om het volledige muntproces te automatiseren, van individuele munten tot afgewerkte gepalletiseerde dozen. Dat was echter de taak waar Swissmint, de federale Munt van Zwitserland, voor stond. Om dit complexe concept te verwezenlijken, zet Swissmint krachtige FANUC robots in voor taken zoals pick-and-place, assemblage van dozen en palletisering.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Optimale veiligheid bij het bewerken van implantaten

Machinebe- en ontlading is een van de populairste toepassingen voor een industriƫle robot dankzij het elimineren van arbeidskosten en een hogere productiedoorvoer. Maar hoe is het mogelijk om in een drukke industriƫle fabriek de veiligheid te garanderen van werknemers die zich in de nabijheid van zo'n snelle en krachtige installatie bevinden? Het gebruik van FANUC Dual Check Safety technologie bij het toonaangevende medische technologiebedrijf Smith+Nephew toont de optimale oplossing.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische WerkstƤtte GmbH

FANUC robots zorgen voor nieuwe inkomsten

Wat overwegen de meeste toeleveranciers in de verspanende industrie wanneer ze hun efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid naar een hoger niveau willen tillen? Het antwoord is – uiteraard – automatisering.
Precies om die reden bouwde het Duitse WU Mechanische WerkstƤtte GmbH een automatiseringscel met een industriƫle robot van FANUC voor het be- en ontladen van een van hun eigen bewerkingsmachines. Twee jaar later was een bezoeker zo onder de indruk van het concept dat hij vroeg of WU er ook eentje voor hem kon bouwen.
Dat moment betekende het begin van een extra inkomstenstroom voor WU, gebaseerd op het ontwerpen en bouwen van automatiseringscellen met hoogwaardige industriƫle robots van FANUC.