Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Deze compacte machine blinkt uit in micromoulding-toepassingen en is gespecialiseerd in precisieproductie voor sectoren zoals lenzen, optica en tandwielen. Met de focus op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid garandeert onze FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B-serie consistente prestaties, waarmee zij met vertrouwen voldoet aan de strenge normen van diverse industrieën.
Sluitkracht
300 kN | 30 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
310x290 mm
Schroefdiameter (mm)
14, 16, 18, 20, 22 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serie biedt hogere snelheid en druk, meer schroefopties en vierassige servo-corebesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

FANUC’s servotechnologie en energierecuperatie verlagen het verbruik van FANUC ROBOSHOT met 50-70% vs. hydrauliek en 10-15% vs. concurrenten. Lage onderhoudskosten, hoge uptime en laagste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

FANUC ROBOSHOT gebruikt FANUC CNC-servodrives voor precieze controle, met de snelste acceleratie en topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid en optimale bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Gebruiksvriendelijk met standaard interfaces, voor snelle verwerking en constante kwaliteit.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

FANUC ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en focus op precisie garandeert FANUC hoge betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit, en ondersteunt klanten bij efficiënte productie.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
Double toggle
Sluitkracht
300 kN | 30 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat
330-150 mm
Klemgang
230 mm
Diameter positioneringsring
100 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
310x290 mm
Plaatgrootte, H×V
440x420 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
175x165 mm
Maximum mould weight - Double platen
150-150 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
60 mm
Maximale uitwerpkracht
8 kN | 0.8 tonf
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
14
16
18
20
22
Injectieslag (mm)
56
56
75
75
75
Max. injectievolume (cm³)
9
11
19
24
29
Spuitmond Drukkracht
9 kN | 0.9 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
3
3
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8
Max. Injection Speed (mm/s)
600
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
250
280
280
270
220
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
250
250
260
270
220
Max. injectiesnelheid (cm³)
92
120
152
188
228
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
-
330
300
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
2.0 | t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC maakt spuitgieten groener en efficiënter

In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.