FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
Delen
Deze machine is ontworpen om de hoge eisen van de medische, automobiel en technische spuitgietindustrie te overtreffen en zet de standaard voor uitmuntendheid in spuitgieten. Vertrouwd door fabrikanten wereldwijd, levert zij ongeëvenaarde betrouwbaarheid en efficiëntie, wat zorgt voor naadloze productieprocessen en superieure eindproducten.
Sluitkracht
3000 kN | 300 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
810x710 mm
Schroefdiameter (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieën
Haal inspiratie uit het succes van anderen
Poloplast
FANUC maakt spuitgieten groener en efficiënter
In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.
Tesy
Op weg naar ultra efficiëntie: TESY kiest voor ROBOSHOT
Hoge productie-efficiëntie, lage energiekosten en geluidsniveaus, gecombineerd met uitstekende technische ondersteuning en service – dat is wat klanten mogen verwachten van de volledig elektrische spuitgietmachine ROBOSHOT van FANUC.
De perfecte match voor uw toepassing
Spuitgieten
Spuitgieten is een uiterst efficiënt productieproces waarmee complexe kunststofonderdelen van hoge kwaliteit met precisie en consistentie kunnen worden geproduceerd. Door gebruik te maken van geavanceerde automatisering en robotica is deze technologie essentieel voor industrieën die grootschalige productie vereisen en kosteneffectieve oplossingen bieden zonder afbreuk te doen aan de integriteit of prestaties van het eindproduct.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Geavanceerd spuitgieten in de luchtvaartindustrie
Optimaliseer luchtvaartproductie met FANUC's geavanceerde spuitgietexpertise!
Geavanceerd Spuitgieten in de Automotive Industrie
Excellentie in Spuitgieten met FANUC Technologie!
Geavanceerd spuitgieten in de medische industrie
Consistentie en betrouwbaarheid in medische productieprocessen!
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.