Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Bekend om zijn veelzijdigheid en precisie vormt deze machine een hoeksteen in de medische, automobiel- en technische spuitgietsectoren. Dankzij de geavanceerde 2K multi-component spuitgietmogelijkheden levert zij uitzonderlijke resultaten, met gegarandeerde efficiëntie en betrouwbaarheid in elke productiecyclus. Vertrouwd door fabrikanten wereldwijd, staat het FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B-model symbool voor innovatie en uitmuntendheid in spuitgiettechnologie.
Sluitkracht
2500 kN | 250 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
710x635 mm
Schroefdiameter (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serie biedt hogere snelheid en druk, meer schroefopties en vierassige servo-corebesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

FANUC’s servotechnologie en energierecuperatie verlagen het verbruik van FANUC ROBOSHOT met 50-70% vs. hydrauliek en 10-15% vs. concurrenten. Lage onderhoudskosten, hoge uptime en laagste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

FANUC ROBOSHOT gebruikt FANUC CNC-servodrives voor precieze controle, met de snelste acceleratie en topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid en optimale bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Gebruiksvriendelijk met standaard interfaces, voor snelle verwerking en constante kwaliteit.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

FANUC ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en focus op precisie garandeert FANUC hoge betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit, en ondersteunt klanten bij efficiënte productie.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
Double toggle
Sluitkracht
2500 kN | 250 tonf
Sluitkracht (verhoogd)
3000 kN | 300 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
650-300 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat (verhoogd)
750-300 mm
Klemgang
600 mm
Diameter positioneringsring
160 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
710x635 mm
Plaatgrootte, H×V
1030x960 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
420x385 mm
Maximum mould weight - Single platen
2000-2000 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
200 mm
Maximale uitwerpkracht
80 kN | 8.0 tonf
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Injectieslag (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. injectievolume (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Spuitmond Drukkracht
30 kN | 3.0 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
50 kN | 5.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
3
3
3
4
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. injectiesnelheid (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
12.5 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. injectiesnelheid (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
12.5 | - t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC maakt spuitgieten groener en efficiënter

In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Innovatie in spuitgieten: de toekomst begint met FANUC

Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.