Skip to main content
Image of FANUC CNC 31i-Model B5 Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. CNC with support for simultaneous 5-axis control.

31𝑖-B5 Plus

Onze CNC 31𝑖-B5 Plus is speciaal ontwikkeld voor geavanceerde 5-assige bewerkingen en levert uitzonderlijke precisie en complexe verspaningsmogelijkheden. Dit geavanceerde besturingssysteem verkort de cyclustijden aanzienlijk, wat zorgt voor een hogere productiviteit en efficiëntie bij veeleisende toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp en de krachtige functies biedt deze besturing optimale prestaties voor snelle, meerassige bewerkingstaken.
Max. aantal bestuurde assen per pad
34/16
Max. spindelassen per baan
8/4
Max. aantal bestuurde paden
6

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

5 Simultane Aanstuur Assen

Deze machine biedt tot vijf simultane aanstuurassen, wat zorgt voor snelle, nauwkeurige en hoogwaardige bewerkingen van complexe vormen – ideaal voor geavanceerde 5-assige bewerkingscentra.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Verbeterde Precisie

Ervaar topprestaties met ons verbeterde CNC-systeem dat is uitgerust met 5-assige simultaanbewerking. Dit biedt u de ultieme productievaardigheid en efficiƫntie.
text

Precisie Beheersing

Ervaar ongeƫvenaarde controle en precisie met ons state-of-the-art systeem, met in totaal 34 aanstuurassen. Met een indrukwekkende reeks van 26 voedingsassen aangevuld met acht robuuste spindels.
Icon for Path. SVG

Betrouwbare Padcontrole

Ervaar ongeƫvenaarde precisie met onze ultramoderne CNC besturing die op meesterlijke wijze tot zes onafhankelijke paden orkestreert met moeiteloze synchronisatie voor complexe bewerkingstaken.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag aan gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Asbesturing
Max. aantal bestuurde assen per pad
34/16
Max. aantal assen/pad
26/12
Max. spindelassen per baan
8/4
Max. gelijktijdig aangestuurde assen per baan
5
Max. aantal bestuurde paden
6
Type installatie
LCD Versie
Ja
Stand-alone versie
Ja
Bedieningseenheden
LCD Paneel
Ja
LCD Paneel voor iHMI
Ja
PC front-end
Ja
PC front-end iHMI
Ja
Touch Systemen
Ja
Handbediening
Ja
Machinebedieningspaneel
Ja
PMC-functies
Max. aantal I/O
4096
Max. aantal I/O-Link
2
Max. aantal PMC-kanalen
5
Maximaal aantal stappen
300000
blokfunctie
Ja
CNC-functies
3D interferentiecontrole
Ja
Dual Check Safety
Ja
Slimme Machinebesturing
Ja
Programma herstarten
Ja
Snel programma herstarten
Ja
Nano Interpolatie
Ja
Nano Smoothing
Ja
Fine Surface Technology
Ja
AI Advanced Preview
Ja
AI Contour Control
Ja
Macro Executor
Ja
C-Executor
Ja
FANUC Picture
Ja
FOCAS
Ja
5-assige functie
Tilted Working Plane
Ja
Tool Center Point Control
Ja
Foutcompensatie
Foutcompensatie
Ja
Volumetrische foutcompensatie
Ja
Tool functions
Gereedschapsfuncties
Ja
Gereedschapsbeheersysteem
Ja
3-D Tool Compensation
Ja
Technologie
Frezen
Ja
Draaien
Ja
Slijpen
Ja
Tandwielfrezen
Ja
5 Assen
Ja
3+2 Assen
Ja
Hout
Ja
Marmer
Ja
Boren
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen je helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit je FANUC producten te halen.

Customisation

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliotheek

Geef uw CNC-bewerkingen een boost! Maak eenvoudig verbinding met je CNC machine via Ethernet of glasvezel. Pas functies aan, wijzig macroprogramma's en geniet van intuĆÆtieve toegang tot geavanceerde CNC-tools.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Schermen op Maat - FANUC PICTURE

Naadloos aanpassen van de operatorinterface en HMI-schermen voor complexe taken. Ongeƫvenaard maatwerk, verbeterde interfaces, soepele bediening en op maat gemaakte bedieningspanelen zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbeter de efficiƫntie van uw industriƫle activiteiten met onze setup tools. Vereenvoudig het programmeren, pas systemen aan en bereik efficiƫnte en nauwkeurige configuraties voor een hogere productiviteit.
FANUC SERVO GUIDE is a WindowsĀ® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verhoog de automatisering met de allernieuwste servotechnologie. Ervaar precisie, naadloze integratie en optimale prestaties. Duurzaam, energiezuinig en met ondersteuning op maat voor een optimale wer
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecteer eenvoudig motoren en versterkers met behulp van FANUC Servo Sizer. Voer uw specificaties en bedrijfsomstandigheden in voor optimale aanbevelingen voor motoren en versterkers. Gratis en gebruiksvriendelijk.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermische Uitzettingscompensatie

Ervaar ongeƫvenaarde precisie en efficiƫntie in industriƫle machines. Onze oplossing minimaliseert thermische uitzetting wat zorgt voor consistente nauwkeurigheid, minder stilstand en een hogere productiviteit.

Ontdek de productserie

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serie

Deze krachtige systemen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne productie en bieden ongeëvenaarde besturingstechnologie, aanpasbare functionaliteit en naadloze connectiviteit. Ontdek nu onze 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 vertrouwt op de topkwaliteit van FANUC producten en service

Bij het automatiseren van een fabriek is de betrouwbaarheid van de systemen net zo belangrijk als hun efficiƫntie. Een uitstekende onderhouds- en herstellingsdienst kan het verschil maken.