FANUC 30𝑖-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.

30𝑖-LB Plus

Precisie heruitgevonden voor lasertoepassingen. Transformeer uw productie met de FANUC 30𝑖-LB Plus CNC voor laserbewerking, ontwikkeld voor ultieme precisie en efficiëntie. Dit systeem blinkt uit in laserprocessen en biedt snelle en nauwkeurige aansturing van uiteenlopende lasermachines. Het verhoogt de prestaties terwijl het energieverbruik wordt geminimaliseerd – voor duurzamere en kostenefficiënte operaties. Dankzij de ondersteuning van 5-assige laserbewerking levert het ongeëvenaarde precisie en flexibiliteit, ideaal voor complexe geometrieën en verfijnde ontwerpen. De FANUC 30𝑖-LB Plus is dé strategische investering voor innovatieve en milieubewuste bedrijven die streven naar technologische vooruitgang en operationele uitmuntendheid.
Max. aantal bestuurde assen per pad
32/24
Max. spindelassen per baan
4/3
Max. aantal bestuurde paden
4

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Verbeterde Precisie en Snelheid

Verhoog de productie-efficiëntie met de FANUC 30𝑖-LB Plus met baanbrekende snelheid en nauwkeurigheid voor resultaten van consistente hoge kwaliteit.
Pictogram for IoT Brain (IoT) in black. SVG format.

Geavanceerde AI en Machine Learning

Omarm slimme productie met AI-gedreven aanpassingsvermogen, optimaliseer prestaties en maximaliseer uptime.
Pictogram for IoT (Product) in black. SVG format.

Superieure Connectiviteit en IoT-Integratie

Verhoogde efficiƫntie met realtime bewaking en gegevensanalyse dankzij naadloze IoT-integratie.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Duurzaam en Betrouwbaar Ontwerp

De FANUC 30𝑖-LB Plus levert consistente prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen, dankzij zijn robuuste constructie.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Oplossingen op Maat

Voldoe aan uw unieke bedrijfsbehoeften met de flexibele meerassige besturing en diverse laserfuncties van de FANUC 30𝑖-LB Plus, ideaal voor een brede waaier aan industriële toepassingen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag aan gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Customisation

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliotheek

Geef uw CNC-bewerkingen een boost! Maak eenvoudig verbinding met je CNC machine via Ethernet of glasvezel. Pas functies aan, wijzig macroprogramma's en geniet van intuĆÆtieve toegang tot geavanceerde CNC-tools.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Schermen op Maat - FANUC PICTURE

Naadloos aanpassen van de operatorinterface en HMI-schermen voor complexe taken. Ongeƫvenaard maatwerk, verbeterde interfaces, soepele bediening en op maat gemaakte bedieningspanelen zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbeter de efficiƫntie van uw industriƫle activiteiten met onze setup tools. Vereenvoudig het programmeren, pas systemen aan en bereik efficiƫnte en nauwkeurige configuraties voor een hogere productiviteit.
FANUC SERVO GUIDE is a WindowsĀ® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verhoog de automatisering met de allernieuwste servotechnologie. Ervaar precisie, naadloze integratie en optimale prestaties. Duurzaam, energiezuinig en met ondersteuning op maat voor een optimale wer
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecteer eenvoudig motoren en versterkers met behulp van FANUC Servo Sizer. Voer uw specificaties en bedrijfsomstandigheden in voor optimale aanbevelingen voor motoren en versterkers. Gratis en gebruiksvriendelijk.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermische Uitzettingscompensatie

Ervaar ongeƫvenaarde precisie en efficiƫntie in industriƫle machines. Onze oplossing minimaliseert thermische uitzetting wat zorgt voor consistente nauwkeurigheid, minder stilstand en een hogere productiviteit.

Ontdek de productserie

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus serie

Deze krachtige systemen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne productie en bieden ongeëvenaarde besturingstechnologie, aanpasbare functionaliteit en naadloze connectiviteit. Ontdek nu onze 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 vertrouwt op de topkwaliteit van FANUC producten en service

Bij het automatiseren van een fabriek is de betrouwbaarheid van de systemen net zo belangrijk als hun efficiƫntie. Een uitstekende onderhouds- en herstellingsdienst kan het verschil maken.