0𝑖-LF Plus
Delen
Ervaar een ongeëvenaarde precisie en controle, speciaal ontwikkeld om uw productiviteit bij 2D-lasersnijden te verhogen. De FANUC 0𝑖-LF Plus besturing is uitgerust met krachtige prestatiekenmerken die naadloos integreren met een breed scala aan lasersnijmachines voor een perfect eindresultaat.
Of het nu gaat om fijn snijwerk, graveren of andere laserapplicaties, dit systeem garandeert maximale productiviteit dankzij hoge verwerkingssnelheid en nauwkeurigheid. Met de intuïtieve 𝑖HMI-visualisatie en de bewezen betrouwbaarheid van FANUC tilt u uw 2D-lasersnijprocessen naar een hoger niveau.
Max. aantal bestuurde assen per pad
9 / 7
Max. spindelassen per baan
4/3
Max. aantal bestuurde paden
2
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Industrieƫn
Haal inspiratie uit het succes van anderen
Dener Groep
Hoe FANUC machinebouwer internationaal op de kaart zette
De meeste machinebouwers weten dat het vergroten van hun marktaandeel begint bij sterke leveranciersrelaties gebaseerd op vertrouwen. Een goed voorbeeld hiervan is het Turkse Dener Group. Door het gebruik van FANUC CNC-systemen, spil- en servomotoren, versterkers en voedingen is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler op zowel de nationale als internationale markt voor werktuigmachines.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Complex verspanen in de luchtvaartindustrie
Optimaliseer productieprocessen in de luchtvaart met FANUC's geavanceerde complexe verspaningsoplossingen!
Complexe verspaning in de automotive industrie
Precisie en Efficiƫntie in Automotive Productie!
Complexe Verspaning voor de Medische Industrie
Excellente Medische Productie met FANUC Technologie!
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.