INTERNAL ONLY!!!!!


Image of FANUC R-50iA Mate Controller on a white background.  FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

R-50𝑖A Mate-Cabinet

De krachtige en autonome R-50iA Mate Cabinet is de ideale keuze voor kleinere robots en is speciaal ontworpen voor robots met een kleine of gemiddelde payload. Hij is stapelbaar voor robotcellen met meerdere robots. Afmetingen: 470 x 400 x 322 mm of 470 x 400 x 402
Image of FANUC robot controller. Png.

Maak kennis met de R-50𝑖A controllerfamilie

Een krachtige controller ontworpen voor slimmere productiviteit. Meer informatie over de FANUC robot controller.