Études de cas
Découvrez comment nos clients se développent avec FANUC. Dans nos études de cas, ils partagent leur expérience en matière d'exploitation, de construction et d'automatisation avec les produits FANUC.
Découvrez l'impact de l'automatisation FANUC sur nos clients
Bienvenue sur la page des études de cas de FANUC, où l'innovation rencontre l'application.
Plongez dans des exemples concrets de la façon dont nos solutions d'automatisation de pointe transforment les industries du monde entier. Qu'il s'agisse d'améliorer l'efficacité de la production ou d'innover dans le domaine de la robotique, nos études de cas présentent les avantages tangibles et les réussites d'entreprises qui se sont associées à FANUC.
Découvrez comment notre engagement en faveur de la précision, de la fiabilité et de l'amélioration continue stimule la productivité et la croissance d'entreprises comme la vôtre. Rejoignez-nous pour explorer le futur de l'automatisation.
Affiner votre recherche
88 Études de cas – 41-60 Études de cas
Témoignage client
Le système IoT de FANUC augmente le temps de disponibilité des machines chez Lettner.
La croissance de toute entreprise manufacturière s'accompagne de la nécessité d'améliorer le suivi et le contrôle de la production. À l'ère du numérique, de plus en plus d'entreprises se tournent vers les outils logiciels IoT sur PC. Mais lequel choisir ? Comme le révèle Lettner Metallbearbeitung, de nombreux arguments plaident en faveur de MT-LINK𝑖 de FANUC.
Témoignage client
Les CNC et les robots FANUC sont la clé du succès
Les bons processus de contrôle des machines et d'automatisation des robots peuvent conduire à des augmentations majeures de l'efficacité et de la connectivité pour l'industrie 4.0, comme peut en témoigner Giuliani, spécialiste des machines de transfert pour le traitement des serrures et des clés. L'entreprise coopère avec FANUC depuis plus de 20 ans.
Témoignage client
Les avantages des robots FANUC sont nombreux chez TBT
Lorsqu'un constructeur de machines-outils, fort de plusieurs décennies d'expérience, atteint le statut de leader du secteur, le bon sens commercial impose de continuer à innover pour maintenir sa position sur le marché. Dans de nombreux cas, la gestion des machines à l'aide d'un robot donne l'impulsion nécessaire pour atteindre le niveau suivant. Toutefois, comme le fabricant de machines de forage profond TBT peut en témoigner, il est primordial de sélectionner avec soin le partenaire robotique optimal.
Témoignage client
Les machines FANUC ROBOCUT sont à la base du succès d'un important fabricant de moulages par inje...
Haidlmair, un grand spécialiste du moulage par injection, a investi dans deux machines d'électroérosion à fil FANUC ROBOCUT supplémentaires, poursuivant ainsi un partenariat de plusieurs décennies et un héritage de précision.
Témoignage client
Les machines FANUC sont très performantes au salon des moules à injection
L'industrie du plastique est sous pression pour améliorer sa durabilité. Les machines de moulage par injection entièrement électriques FANUC ROBOSHOT s'avèrent être un moyen de plus en plus populaire et proactif pour les OEM de produits plastiques et les ateliers de moulage en sous-traitance de réduire leur consommation d'énergie, de faire baisser les factures et de minimiser l'empreinte carbone.
Témoignage client
Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON
Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.
Témoignage client
Les robots FANUC aident le producteur de masques à relever le défi
Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.
Témoignage client
Les robots FANUC automatisent la production de pièces de monnaie chez Swissmint
Automatiser l'ensemble du processus de frappe de la monnaie, depuis les pièces individuelles jusqu'aux boîtes palettisées finies, n'est pas une mince affaire. C'est pourtant la tâche à laquelle a été confronté Swissmint, l'Hôtel des monnaies de Suisse. Pour faire de ce concept complexe une réalité, Swissmint déploie des robots FANUC haute performance dans des tâches telles que le pick and place, l'assemblage de boîtes et la palettisation.
Témoignage client
Les robots FANUC automatisent un processus automobile précis
Les applications automobiles comptent parmi les tâches d'automatisation les plus exigeantes de toute l'industrie. Bien sûr, des vitesses d'axe rapides et une productivité élevée sont des paramètres clés, mais dans ce projet particulier, la précision et la répétabilité figuraient également en tête de liste des priorités. Face à ces exigences, ce sont les robots industriels FANUC qui se sont montrés à la hauteur.
Témoignage client
Les robots FANUC permettent un usinage CNC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chez RADMOT
Les cellules d'usinage CNC automatisées comprenant diverses machines-outils et robots nécessitent une conception et une intégration astucieuses. Pourquoi ne pas simplifier le processus en se tournant vers le plus grand fabricant mondial de machines-outils CNC et de robots : FANUC. C'est précisément la stratégie adoptée par RADMOT, un important fournisseur de services d'usinage basé en Pologne, lorsqu'il a voulu mettre en place une nouvelle cellule de fraisage CNC comprenant trois centres d'usinage et deux robots pouvant fonctionner sans personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'il y ait de collisions entre les robots.
Témoignage client
Les robots FANUC placent Brose Sitech aux commandes
L'industrie automobile est réputée pour ses exigences élevées en matière de productivité, ses marges bénéficiaires étroites et ses normes de qualité rigoureuses. L'automatisation est essentielle pour garantir une production fiable, reproductible et rentable avec un temps de fonctionnement maximal. Le choix du fournisseur de robots n'est donc rien moins que crucial.
Témoignage client
Les robots FANUC éliminent les pertes d'efficacité
La blanchisserie Aschenbrenner GmbH était confrontée à une pénurie de personnel pour des tâches telles que le chargement des plieuses de linge. Pour y remédier, elle s'est tournée vers la société Sewts GmbH, qui lui a fourni le système VELUM. Ce système utilise des robots FANUC pour préparer jusqu'à 700 serviettes par heure en vue de leur pliage. L'automatisation a considérablement amélioré l'efficacité, résolu le problème de pénurie de main-d'œuvre et réduit les coûts salariaux, garantissant ainsi un retour sur investissement rapide.
Témoignage client
Les robots FANUC étendent les avantages du système Stretch Hood
Keramik Makina, un intégrateur de systèmes FANUC, a combiné des systèmes de palettisation et de housses rétractables avec des robots FANUC pour former de puissantes solutions de fin de ligne dans l'usine de peinture de Polisan Kansai en Turquie.
Témoignage client
Les robots dans la production laitière
Les tâches de palettisation exigeantes sont un jeu d'enfant pour les robots. Pour les applications complexes, un développement et une conception bien pensés garantissent l'efficacité de la production et la compétitivité.
Témoignage client
Les solutions FANUC aident le constructeur de machines à obtenir un succès international
La plupart des constructeurs de machines savent que pour gagner des parts de marché, il faut développer de solides relations de confiance avec les fournisseurs. Le groupe Dener, basé en Turquie, en est un exemple : l'adoption de systèmes CNC FANUC, de moteurs à broche, d'amplificateurs de servo et de modules d'alimentation a permis à l'entreprise de s'imposer comme un acteur majeur sur le marché national et international des machines-outils.
Témoignage client
Les solutions FANUC fournissent un fil conducteur au spécialiste du décolletage
Le passage d'opérations de production à base de main-d'œuvre à des opérations de production automatisées peut parfois sembler décourageant. Pourtant, avec le bon partenaire technologique, des processus tels que l'usinage et l'assemblage automatisés peuvent être réalisés avec une relative facilité, offrant instantanément de nouveaux niveaux de productivité et de fiabilité.
Témoignage client
Levage de charges lourdes pour la construction de camions
NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.
Témoignage client
Machine-outil entièrement automatique avec un rail intégré comme 7ème axe
Le défi consistait à automatiser le chargement des ébauches et le retrait des pièces finies de deux grands centres de tournage-fraisage tout en les laissant accessibles aux employés. Roth Technik a résolu ce problème en installant un bras FANUC M-900𝑖B/360E sur un rail aérien avec changement automatique des pinces. Cette automatisation permet à Bruderer d'effectuer des tâches cinq heures plus rapidement par machine quotidiennement, ce qui permet une production sans surveillance pendant la nuit et les week-ends.
Témoignage client
Mise en place d'une cellule robotisée chez un fabricant de filtres en 14 jours seulement
Lorsque la pandémie de COVID-19 a balayé l'Europe, le besoin de filtres à particules efficaces pour protéger les personnes contre le virus était évident. FANUC, ainsi que de nombreux autres fournisseurs, ont réagi en mettant en place une cellule de production entièrement automatisée pour accélérer la fabrication de filtres à particules à l'Institut de recherche et de développement SIGMA en République tchèque.
Témoignage client
Optimiser la flexibilité et la fiabilité de l'usinage grâce au FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK utilise une cellule d'usinage automatisée FANUC ROBODRILL Plus-K pour fabriquer de manière rentable des composants complexes et de haute précision destinés au secteur de l'énergie, même à partir de lots d'une seule pièce. Alliant un centre d’usinage CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus et d’un système de manutention intégré des outils et des pièces via un robot FANUC LR Mate 200𝑖D, cette solution permet une production flexible et sans intervention humaine, avec des changements de série rapides et des temps d’arrêt minimaux.