AGFRA

Les robots FANUC automatisent un processus automobile précis

Les applications automobiles comptent parmi les tâches d'automatisation les plus exigeantes de toute l'industrie. Bien sûr, des vitesses d'axe rapides et une productivité élevée sont des paramètres clés, mais dans ce projet particulier, la précision et la répétabilité figuraient également en tête de liste des priorités. Face à ces exigences, ce sont les robots industriels FANUC qui se sont montrés à la hauteur.
Assembly and Welding of Metal Parts
Success Story featuring Spanish customer AGFRA about robots. 
Duration: 2:24
English

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Le spécialiste de l'automatisation AGFRA a été chargé de développer quatre cellules robotisées qui alimentent, insèrent et soudent des clips en plastique pour un client du secteur automobile. Pour aider à transformer ce concept en réalité, l'entreprise devait spécifier les robots industriels optimaux. Parmi les nombreuses conditions préalables, il y avait la nécessité d'un positionnement dimensionnel et géométrique précis pendant le cycle du processus.

Solution

AGFRA a trouvé sa solution parfaite dans le robot industriel à six axes FANUC M-20𝑖D/25. Les quatre cellules robotisées sont divisées en deux typologies : deux cellules avec trois robots FANUC ; et les deux autres avec deux robots FANUC.

Résultat

Les robots FANUC M-20𝑖D/25 travaillent dans les quatre cellules pour livrer des pièces en plastique assemblées et soudées pour le client du secteur de l'automobile. La clé de la réussite du projet est la conception rigide des robots M-20𝑖D/25, qui se traduit par une répétabilité de ±0,02 mm.

AGFRA

Success Story AFGRA pictures and media

AGFRA est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la mise en service de lignes de production et de cellules robotisées pour des clients issus d'une grande variété de secteurs, notamment l'automobile, l'électronique grand public, les sciences de la vie, l'industrie lourde, les énergies renouvelables et l'agroalimentaire. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de l'automatisation industrielle, l'entreprise a mis en œuvre des projets sur les cinq continents, dont beaucoup impliquent des lignes d'assemblage robotisées complètes. Située à Silla, au sud de Valence, en Espagne, AGFRA dispose d'installations ultramodernes de 2 500 m2 où travaille une équipe pluridisciplinaire d'ingénieurs hautement qualifiés en mécanique, en électricité et en informatique.

EN SAVOIR PLUS SUR L'AGFRA

FANUC et AGFRA : des frères d'armes (robotiques)

"En raison de l'importance croissante de la robotique au début des années 2000, nous avons décidé d'appliquer notre expertise dans ce domaine", déclare José Vicente Aguilar, PDG d'AGFRA.

La robotique est un domaine qui a connu un essor fulgurant au cours des dernières années.

Success Story AFGRA pictures and media
Devis de témoignages

José Vicente Aguilar

PDG AGFRA

 

"À l'avenir, nous pensons que de nombreuses machines dédiées qui existent actuellement dans l'industrie seront remplacées par des cellules robotisées."

Un cas récent illustre la conception et la configuration de quatre cellules robotisées pour un client d'AGFRA dans le secteur automobile.

"Ce projet de quatre cellules s'est divisé en deux typologies : deux avec trois robots ; et deux cellules comprenant deux robots", explique Guillermo Piqueras, coordinateur de projet d'AGFRA. "Nous avons opté pour des robots industriels FANUC M-20𝑖D/25 dans les quatre cellules. Ces robots avancés alimentent, insèrent et soudent des clips en plastique pour un produit automobile. Les opérations se déroulent de manière autonome, les robots effectuant un positionnement dimensionnel et géométrique précis tout au long du cycle.

Success Story AFGRA pictures and media

Offrant de hautes performances dans un faible encombrement, le FANUC M-20𝑖D/25 (charge utile maximale de 25 kg) est idéal pour la manipulation et le positionnement de composants dans les environnements industriels encombrés. Il est doté d'un bras et d'un poignet compacts qui offrent des vitesses d'axe et des performances de mouvement élevées. Avec une course active de 1 831 mm, le robot industriel à six axes M-20𝑖D/25 offre une enveloppe de travail généreuse, sa conception rigide se traduisant par une répétabilité de ±0,02 mm. Pour éviter les accrochages et améliorer la fiabilité, le routage des câbles est interne.

En combinant performance et fiabilité, le FANUC M-20𝑖D/25 maximise le débit, ce qui se traduit par une meilleure rentabilité, notamment grâce à l'assistance et aux conseils de FANUC.

" L'une des principales raisons pour lesquelles nous travaillons avec FANUC est le niveau de l'assistance technique disponible ", déclare Aguilar. " En outre, les robots FANUC sont capables d'atteindre une dynamique de travail élevée qui favorise des délais plus courts, s'adaptant ainsi très bien aux besoins de nos clients ".

 

Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.