Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Roboter-Filter

Finden Sie das richtige Produkt mit dem Roboter-Filter. Um Ihre Suche weiter zu verfeinern, wählen Sie eines der Kriterien aus. Aktivieren und deaktivieren Sie die Kästchen, um Ihre Suchmuster zu ändern. Klicken Sie auf die Ergebnisse, um die von Ihnen gesuchte Modellseite zu finden.

Verfeinern Sie Ihre Suche

22 Roboter – 1-22 Roboter
robot

ARC Mate 100𝑖D

Der ARC Mate 100𝑖D ist ein Lichtbogenschweißroboter, der für kompakte Schweißzellen entwickelt wurde. Sein ausgeklügeltes, geschwungenes Design ermöglicht einen mühelosen Betrieb in engen Räumen, ergänzt durch einen hohlen Arm und ein Handgelenk für verbesserte Beweglichkeit. Ein vollständig integriertes Schlauchpaket zum Schweißen und Versorgungskabel optimieren die Nutzung des Arbeitsraums. Mit seiner hohen Steifigkeit und stabilen Bewegung ist er perfekt für Anwendungen wie das Schweißen mit Lichtbogen geeignet. Mit einer Traglast von bis zu 12 kg und einer Reichweite von 1441 mm bietet dieser Roboter hohe Bewegungsgeschwindigkeiten für mehr Produktivität.
Axes
6
Robot Payload
12 kg
Robot Reach
1441 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/10L

Der ARC Mate 100𝑖D/10L ist ein moderner Lichtbogenschweißroboter, der für außergewöhnliche Leistungen in kompakten Schweißzellen entwickelt wurde. Mit seinem ausgeklügelten geschwungenen Design arbeitet dieser Roboter mühelos in engen Räumen. Seine geringe Stellfläche ermöglicht eine vielseitige Installation, einschließlich Überkopf- oder Winkelmontage, was die Flexibilität erhöht. Das Langarmmodell hat eine Reichweite von bis zu 1636 mm und bietet eine hervorragende Achsgeschwindigkeit und hohe Präzision. Ein integriertes Schlauchpaket zum Schweißen und Versorgungskabel optimieren die Effizienz des Arbeitsbereichs. Sie ist für schmale Installationen geeignet und bietet Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Schweißanwendungen mit relativ großen Teilen.
Axes
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reach
1636 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/8L

Der ARC Mate 100𝑖D/8L ist ein Lichtbogenschweißroboter, der für den Einsatz in kompakten Schweißumgebungen konzipiert wurde. Sein ausgeklügeltes, geschwungenes Design ermöglicht einen nahtlosen Betrieb, während seine kleine Stellfläche Flexibilität bei der Installation bietet, einschließlich Überkopf- oder Winkelmontage. Der langarmige Lichtbogenschweißroboter verfügt über ein vollständig integriertes Schlauchpaket und Kabelmanagementsystem. Zur einfachen und zuverlässigen Verlegung von Sensor- oder Kamerakabeln, Luftrohren und anderen Versorgungseinrichtungen werden die Leitungen durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Körper des Roboters geführt.
Axes
6
Robot Payload
8 kg
Robot Reach
2032 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D

Der ARC Mate 120𝑖D ist ein Lichtbogenschweißroboter, der für seine Geschwindigkeit und Genauigkeit bekannt ist. Seine schlanke Gelenkkonstruktion macht ihn ideal zum Schweißen in engen Vorrichtungen, während seine hohen Achsgeschwindigkeiten und seine Steifigkeit eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit von ± 0,02 mm gewährleisten. Mit seinem großen Arbeitsbereich und der Möglichkeit, nahe an seine eigene Basis heranzukommen, bietet er maximale Flexibilität. Die ARC Mate 120𝑖D kombiniert die Zuverlässigkeit von FANUC mit überragender Bewegungsleistung und maximiert so die Produktivität und Rentabilität.
Axes
6
Robot Payload
25 kg
Robot Reach
1831 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/12L

Der ARC Mate 120𝑖D/12L ist ein Lichtbogenschweißroboter mit langem Arm, der eine größere Reichweite für größere Werkstücke gewährleistet, während hervorragende Achsgeschwindigkeiten und Präzision für optimale Ergebnisse sorgen. Seine Vielseitigkeit zeigt sich darin, dass er dank des verlängerten Oberarms auch große Teile schweißen kann. Er sorgt mühelos für Sauberkeit mit glatten Oberflächen, um die Ansammlung von Schmutz zu reduzieren. Der schlanke, gebogene J2-Arm minimiert Interferenzen, während die hohe Steifigkeit eine hervorragende Wiederholgenauigkeit gewährleistet. Das vollständig integrierte Schlauchpaket zum Schweißen und das Kabelmanagement rationalisieren die Arbeitsabläufe und sorgen für nahtlose Produktivität.
Axes
6
Robot Payload
12 kg
Robot Reach
2272 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/35

Der ARC Mate 120𝑖D/35 ist ein Lichtbogenschweißroboter mit bemerkenswerter Achsgeschwindigkeit und Präzision, der eine hohe Leistung bei kompakten Abmessungen bietet. Sein schlankes, leichtes Design sorgt für einen erhöhten Durchsatz, während der kompakte Arm und das kompakte Handgelenk einen maximalen Zugang ermöglichen - ideal für beengte Produktionsumgebungen. Die glatte Oberfläche weist Schmutz ab und vereinfacht die Reinigung, während die einfache Installation und die interne Kabelführung ein Verheddern verhindern. Mit einer starken Traglast von 35 kg kann dieses Modell mühelos schwere Teile und Schweißgeräte handhaben und ist daher für Anwendungen mit hoher Traglast unerlässlich.
Axes
6
Robot Payload
35 kg
Robot Reach
1831 mm
robot

ARC Mate 50𝑖D/7L

Der ARC Mate 50𝑖D/7L ist ein vielseitiger Lichtbogenschweißroboter, der das Schweißen in der Industrie erleichtern soll. Mit einer Reichweite von bis zu 911 mm und 6-Achsen-Flexibilität bietet dieser robuste und dennoch leichte Roboter Präzision und Effizienz. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Mit einer robusten Traglast von 7 kg und der Standard-Schutzart IP67 (optional IP69K erhältlich) eignet er sich hervorragend für raue Arbeitsumgebungen.
Axes
6
Robot Payload
7 kg
Robot Reach
911 mm
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.
robot

CR-35𝑖B

Der CR-35𝑖B ist der leistungsstärkste kollaborative Roboter auf dem Markt. Mit einer maximalen Traglast von 50 kg ist er perfekt für eine Vielzahl von Schwerlastanwendungen geeignet. Mit einer Reichweite von 1643 mm, der längsten seiner Klasse, sorgt er für eine maximale Ausnutzung des Arbeitsbereichs. Sein platzsparendes Design mit schlankem Profil und geringer Stellfläche ermöglicht eine vielseitige Installation. Er ist auf Sicherheit ausgelegt und stoppt bei Berührung, so dass eine nahtlose Mensch-Roboter-Kooperation gewährleistet ist. Die Kombination aus hoher Traglast, großer Reichweite und zertifizierter Sicherheit macht den CR-35𝑖B ideal für eine Vielzahl von Prozessen. Die Präzision ist mit einer Wiederholgenauigkeit von +/- 0,03 mm garantiert, ergänzt durch ein großes hohles Handgelenk für erhöhte Flexibilität.
Axes
6
Robot Payload
50 kg
Robot Reach
1643 mm
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-10𝑖A

Mit einer Traglast von 10 kg und einer Reichweite von 1.249 mm ist der CRX-10𝑖A Collaborative Robot die perfekte Lösung für mittlere und kleine Unternehmen sowie für Automatisierungseinsteiger und Großkonzerne. Die CRX-Serie bietet eine FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die einfache Programmierung, gepaart mit der weltweit anerkannten Technologie von FANUC, der bewährten Zuverlässigkeit und der sensiblen Berührungserkennung, ermöglicht es dem CRX-10𝑖A, in einer Vielzahl von Industrie- und Fertigungsanwendungen sicher neben dem Menschen zu arbeiten. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Axes
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reach
1249 mm
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-10𝑖A Food

.Der CRX-10𝑖A lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-10𝑖A lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem Fett, weißer Epoxidharzfarbe und rost- und chemikalienbeständiger Beschichtung ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die Handhabung von Lebensmitteln, feuchte Umgebungen oder strenge Hygieneanforderungen. Der lebensmitteltaugliche CRX-10𝑖A Cobot hat eine Traglast von 10 kg und eine Reichweite von 1.249 mm. Sein Tablet Teach Pendant (TP) bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Programmierung mit benutzerfreundlichen Funktionen und intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Axes
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reach
1249 mm
Test Description
robot

CRX-10𝑖A/L

Der CRX-10𝑖A/L kollaborative Roboter ist mit seiner Traglast von 10 kg, seiner Reichweite von 1.418 mm und seiner einzigartigen Underflip-Bewegung die perfekte Lösung für mittlere und kleine Unternehmen sowie für Automatisierungseinsteiger und Großunternehmen. Die CRX-Serie bietet eine FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die einfache Programmierung, gepaart mit der weltbekannten Technologie von FANUC und der sensiblen Berührungserkennung, ermöglicht es dem CRX-10𝑖A/L, in einer Vielzahl von Industrie- und Fertigungsaufgaben sicher neben dem Menschen zu arbeiten. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Axes
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reach
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Food

Der CRX-10𝑖A/L lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-10𝑖A/L lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem Fett, weißer Epoxidharzfarbe und rost- und chemikalienbeständiger Beschichtung ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die Handhabung von Lebensmitteln, feuchte Umgebungen oder strenge Hygieneanforderungen. Der lebensmitteltaugliche CRX-10𝑖A/L Cobot hat eine Traglast von 10 kg, eine Reichweite von 1.418 mm und bietet eine einzigartige Underflip-Bewegung, die die Flexibilität bei beengten Platzverhältnissen maximiert. Sein Tablet Teach Pendant (TP) bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Programmierung mit benutzerfreundlichen Funktionen und intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Axes
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reach
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-20𝑖A/L

Der CRX-20𝑖A/L kollaborative Roboter ist mit seiner Traglast von 20 kg, seiner Reichweite von 1.418 mm und seiner einzigartigen Underflip-Bewegung die perfekte Lösung für mittlere und kleine Unternehmen sowie für Automatisierungseinsteiger und große Konzerne. Die CRX-Serie bietet eine völlig neue FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Funktionalität auf einem Tablet-Teach-Pendant. Die einfache Programmierung, gepaart mit der weltbekannten Technologie von FANUC, der bewährten Zuverlässigkeit und der sensiblen Berührungserkennung, ermöglicht es dem CRX-20𝑖A/L, sicher an der Seite von Menschen in einer Vielzahl von Industrie- und Fertigungsaufgaben zu arbeiten. Der CRX-20𝑖A/L ist gemäß IP67 gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten in rauen Industrieumgebungen geschützt und entspricht in vollem Umfang den Sicherheitsstandards der ISO 10218-1. Aufgrund seines sehr geringen Gewichts kann der CRX problemlos in einer Vielzahl von Anwendungen wie Maschinenbedienung, Materialtransport oder Palettierung eingesetzt werden.
Axes
6
Robot Payload
20 kg
Robot Reach
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-20𝑖A/L Food

Der CRX-20𝑖A/L lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-20𝑖A/L lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem Fett, weißer Epoxidharzfarbe und rost- und chemikalienbeständiger Beschichtung ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die Handhabung von Lebensmitteln, feuchte Umgebungen oder strenge Hygieneanforderungen. Der lebensmitteltaugliche CRX-20𝑖A/L Cobot hat eine Traglast von 20 kg, eine Reichweite von 1.418 mm und bietet eine einzigartige Underflip-Bewegung, die die Flexibilität bei beengten Platzverhältnissen maximiert. Sein Tablet Teach Pendant (TP) bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Programmierung mit benutzerfreundlichen Funktionen und intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Axes
6
Robot Payload
20 kg
Robot Reach
1418 mm
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.
robot

CRX-30𝑖A

Der CRX-30𝑖A ist der stärkste Traglastspezialist der FANUC CRX-Serie von kollaborierenden Robotern! Mit einer Traglast von 30 kg und einer Reichweite von 1756 mm eignet sich der CRX-30𝑖A perfekt für Aufgaben, die zusätzliche Hebearbeiten in einer kollaborativen Umgebung erfordern. Perfekt für Palettierung, Materialhandling, Be- und Entladen von Maschinen, Schweißen und vieles mehr! Die Cobot-Serie bietet eine FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Axes
6
Robot Payload
30 kg
Robot Reach
1756 mm
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-30𝑖A - Food

Der CRX-30𝑖A/L lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-30𝑖A lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem Fett, weißer Epoxidharzfarbe und rost- und chemikalienbeständiger Beschichtung ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die Handhabung von Lebensmitteln, feuchte Umgebungen oder strenge Hygieneanforderungen. Mit einer Traglast von 30 kg und einer Reichweite von 1.756 mm ist er der stärkste Traglastspezialist der CRX-Serie von kollaborativen Robotern. Sein Tablet Teach Pendant (TP) bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Programmierung mit benutzerfreundlichen Funktionen und intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Axes
6
Robot Payload
30 kg
Robot Reach
1756 mm
The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-5𝑖A

Der CRX-5𝑖A kollaborative Roboter mit einer Traglast von 5 kg und einer Reichweite von 994 mm ist die perfekte Lösung für mittlere und kleine Unternehmen sowie für Automatisierungseinsteiger und Großkonzerne. Die CRX-Serie bietet eine FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die einfache Programmierung in Verbindung mit der weltbekannten Technologie von FANUC und der sensiblen Berührungserkennung ermöglicht es dem CRX-5𝑖A, in einer Vielzahl von Industrie- und Fertigungsanwendungen sicher neben dem Menschen zu arbeiten. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Axes
6
Robot Payload
5 kg
Robot Reach
994 mm
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-5𝑖A Food

Der CRX-5𝑖A lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-5𝑖A lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem Fett, weißer Epoxidfarbe und rost- und chemikalienbeständiger Beschichtung ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die Handhabung von Lebensmitteln, feuchte Umgebungen oder strenge Hygieneanforderungen. Der lebensmitteltaugliche CRX-5𝑖A Cobot hat eine Traglast von 5 kg und eine Reichweite von 994 mm. Sein Tablet Teach Pendant (TP) bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Programmierung mit benutzerfreundlichen Funktionen und intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Axes
6
Robot Payload
5 kg
Robot Reach
994 mm
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.
robot

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

Der DR-3𝑖B/6 STAINLESS ist der erste Delta-Roboter aus Edelstahl von FANUC, der Kunden dabei helfen soll, die Effizienz bei der Kommissionierung und Verpackung von Produkten zu maximieren, insbesondere von Lebensmitteln, Pharmazeutika und Kosmetikprodukten. Der Roboter hat die Schutzart IP69K und verfügt über ein vollständig geschlossenes Edelstahlgehäuse, das den Chemikalien und dem hohen Druck/Temperaturen standhält, die in strengen Reinigungsumgebungen in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie erforderlich sind.
Axes
4
Robot Payload
6 kg
Robot Reach
1200 mm
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

DR-3𝑖B/8L

Der Delta-Roboter DR-3𝑖B/8L mit einer Traglast von 8 kg, einer horizontalen Reichweite von 1.600 mm, einer vertikalen Reichweite von 500 mm und einem Trägheitsmoment des Handgelenks von 0,2 kgm2 bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen. Seine außergewöhnliche Bewegungsleistung mit Geschwindigkeiten von bis zu 5.500 mm/s macht ihn ideal für Aufgaben wie Pick-and-Place und Verpackung, insbesondere im Lebensmittel- und Pharmasektor.
Axes
4
Robot Payload
8 kg
Robot Reach
1600 mm
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D

Der LR Mate 200𝑖D ist ein kompakter 6-Achsen-Roboter mit der ungefähren Größe und Reichweite eines menschlichen Arms. Er kombiniert die klassenbeste Gewichtsbelastbarkeit des Roboters mit der Standard-Schutzart IP67 und der hervorragenden FANUC Qualität. Dies macht den LR Mate 200𝑖D zum besten und zuverlässigsten Kleinroboter für die Prozessautomatisierung in vielen Branchen.
Axes
6
Robot Payload
7 kg
Robot Reach
717 mm
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/14L

Der LR Mate 200𝑖D/14L verfügt über ein fortschrittliches, kompaktes mechanisches Design, das neue Maßstäbe für die Traglast innerhalb der LR Mate-Serie setzt. Mit einem Gewicht von nur 27 kg und einer Traglast von 14 kg bietet dieses Robotermodell ein außergewöhnliches Verhältnis von Gewicht und Traglast. Er wurde für die nahtlose Integration in kompakte Roboterzellen, die direkte Montage an Maschinen und Produktionslinien entwickelt und ist die ideale Lösung für Aufgaben, die ein hohes Moment und Trägheit am Handgelenk erfordern. Ob bei Handhabungs-, Be- und Entlade- oder Montageanwendungen, der LR Mate 200𝑖D/14L definiert Effizienz und Leistung neu.
Axes
6
Robot Payload
14 kg
Robot Reach
911 mm