ARC Mate 120𝑖D/35
Teilen Sie
Der ARC Mate 120𝑖D/35 ist ein Lichtbogenschweißroboter mit bemerkenswerter Achsgeschwindigkeit und Präzision, der eine hohe Leistung bei kompakten Abmessungen bietet. Sein schlankes, leichtes Design sorgt für einen erhöhten Durchsatz, während der kompakte Arm und das kompakte Handgelenk einen maximalen Zugang ermöglichen - ideal für beengte Produktionsumgebungen. Die glatte Oberfläche weist Schmutz ab und vereinfacht die Reinigung, während die einfache Installation und die interne Kabelführung ein Verheddern verhindern. Mit einer starken Traglast von 35 kg kann dieses Modell mühelos schwere Teile und Schweißgeräte handhaben und ist daher für Anwendungen mit hoher Traglast unerlässlich.
Roboter Nutzlast
35 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
Achsanzahl
6
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
Lichtbogenschweißen
Automatisieren Sie Ihren Prozess des Lichtbogenschweißens mit Industrierobotern, um Präzision und Konsistenz zu verbessern und qualitativ hochwertige Schweißnähte zu gewährleisten. Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten und die Produktionszeit verkürzen. Verbessern Sie die Sicherheit, indem Sie die Exposition von Menschen gegenüber gefährlichen Dämpfen und extremer Hitze minimieren. Darüber hinaus erreichen Sie Kosteneffizienz, indem Sie die Arbeitskosten senken und weniger Nacharbeit benötigen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.