3D image showing a ghost CNC machine equipped with FANUC components. Industrial hall background. High Resolution.

CNC-Systeme - Alles unter Kontrolle!

Entdecken Sie unsere Präzisions-CNC-Serien, Power Motion 𝑖-A Plus und Antriebe. Entdecken Sie unsere vielseitige 0𝑖-F Plus Serie und die High-End 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus Serie, die beide ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken. Steigern Sie die Leistung mit fortschrittlichen CNC-Optionen, passen Sie sie mit spezieller Software an und optimieren Sie die Produktion mit IoT-Lösungen. Nutzen Sie FANUC Retrofit-Lösungen, um Ihre bestehenden Systeme aufzurüsten. Unterstützen Sie Ihr Team mit Schulungsressourcen und nahtloser Integration. Entdecken Sie, wie unsere CNC-Produkte Ihre Fertigungsmöglichkeiten verändern können.

CNC-Optionen für verbesserte Produktivität

Image of CNC screen.

Protokollierung des Maschinenzustands

Erleben Sie unübertroffene Präzision bei Maschinenoperationen. Datenverfolgung in Echtzeit für fundierte Entscheidungen. Vorausschauende Wartung zur Reduzierung von Ausfallzeiten. Erhöhen Sie die Prod
Illustration of CNC remote monitoring

Fernüberwachung

Schöpfen Sie die Möglichkeiten von Echtzeitdaten für Ihr Unternehmen aus. Steigern Sie die Produktivität, maximieren Sie die Betriebszeit und treffen Sie intelligentere Entscheidungen. Eine transformative Lösung für eine effizientere Zukunft.

CNC-Software Optionen für die individuelle Anpassung

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliothek

Verbessern Sie Ihre CNC-Operationen! Einfacher Anschluss an Ihre CNC-Maschine über Ethernet oder Glasfaser. Passen Sie Funktionen an, ändern Sie Makroprogramme und genießen Sie den intuitiven Zugriff auf fortschrittliche CNC-Werkzeuge.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Bildschirmanpassung - FANUC PICTURE

Nahtlose Personalisierung von Bedienerschnittstellen und HMI-Bildschirmen für komplexe Aufgaben. Unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten, verbesserte Schnittstellen, reibungsloser Betrieb und maßgeschneiderte Bedienfelder sorgen für ein optimales Benutzererlebnis.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer industriellen Abläufe mit unseren Tools. Vereinfachen Sie die Programmierung, passen Sie Systeme an und erzielen Sie effiziente und genaue Einstellungen für eine höhere Produktivität.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verstärken Sie die Automatisierung mit modernster Servotechnologie. Erleben Sie Präzision, nahtlose Integration und optimale Leistung. Langlebig, energieeffizient und mit maßgeschneidertem Support für
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Mit dem FANUC Servo Sizer können Sie ganz einfach Motoren und Verstärker auswählen. Geben Sie Ihre Spezifikationen und Betriebsbedingungen ein, um optimale Motor- und Verstärkerempfehlungen zu erhalten. Kostenlos und benutzerfreundlich.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermal Displacement Compensation

Erleben Sie unübertroffene Präzision und Effizienz in Industriemaschinen. Unsere Lösung minimiert die thermische Verlagerung und sorgt für gleichbleibende Genauigkeit, geringere Ausfallzeiten und höhere Produktivität.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, um Ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Beste aus Ihren FANUC Produkten herauszuholen.

Image of CNC FS500i-A on a white background

Finden Sie das ideale FANUC CNC-Modell für Ihre Fertigungsanforderungen

Die 30𝑖/ 31𝑖/ 32𝑖 Model B Plus Serie, die 0𝑖-F Plus Serie und die Power Motion𝑖-A Plus Serie bieten eine der umfangreichsten Produktpaletten an CNCs und den dazugehörigen Optionen und Zubehörteilen, von hochwertigen Standard- und fortschrittlichen Bearbeitungs-CNCs bis hin zu Modellen, die speziell für den Markt der Bewegungssteuerung entwickelt wurden.

Nutzen Sie unseren CNC-Filter, um die richtige FANUC CNC für Sie zu finden.

Lassen Sie sich inspirieren