Roboterpalette
Die perfekte Roboterserie für Ihre Bedürfnisse
Die Suche nach dem perfekten Industrieroboter für Ihre Anforderungen kann überwältigend sein. FANUC, der Weltmarktführer in der Industrieautomation, macht es Ihnen mit einer breiten Palette von Industrierobotern, die nach Serien kategorisiert sind, leichter als je zuvor, um Ihren Auswahlprozess zu rationalisieren. Jede FANUC Roboterserie ist mit spezifischen Stärken ausgestattet, um einzigartige Fertigungsherausforderungen zu bewältigen.
Wichtige Faktoren, die beim Durchstöbern unserer Serien zu beachten sind
Spezialität
Größe und Reichweite
Traglast Kapazität
Geschwindigkeit und Leistung
Entdecken Sie FANUC Spezialroboter
SCARA-Serie
Lackierserie
ARC Mate-Serie
CRX-Serie
Entdecken Sie FANUC Knickarmroboter
LR Mate-Serie
LR-10 Serie
M-10 Serie
M-20 Serie
M-410 Serie
M-710 Serie
M-900 Serie
M-950 Serie
M-1000 Serie
M-2000 Serie
R-1000 Serie
R-2000/E Serie
R-2000/E Series
Entdecken Sie FANUC Delta-Roboter
M-1 Serie
M-2 Serie
M-3 Serie
DR-3 Serie
Finden Sie den idealen FANUC Industrieroboter für Ihre Fertigungsbedürfnisse
Von kompakten Tischrobotern bis hin zu extrem robusten Robotern, die selbst schwerste Traglasten bewältigen können - mit 21 Serien und über 100 Spezialmodellen bieten wir das größte Angebot an Industrierobotern auf dem Markt, das jeden Bedarf, jede Anwendung oder Branche abdeckt.
Finden Sie mit Hilfe unseres Roboter-Filters den richtigen FANUC Roboter für Sie.