Skip to main content
Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

ROBODRILL-Filter

Finden Sie das richtige Produkt mit dem ROBODRILL-Filter. Um Ihre Suche weiter zu verfeinern, wählen Sie eines der Kriterien aus. Aktivieren und deaktivieren Sie die Kästchen, um Ihre Suchmuster zu ändern. Klicken Sie auf die Ergebnisse, um die von Ihnen gesuchte Modellseite zu finden.

Verfeinern Sie Ihre Suche

8 ROBODRILLs – 1-8 ROBODRILLs
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus

Das Spitzenmodell unserer ROBODRILL-Serie bietet eine beispiellose Flexibilität bei der Bearbeitung und deckt ein breites Spektrum an Aufgaben ab. Durch den großen Hub der X-Achse eignet sie sich b...
Max. Tragfähigkeit des Tisches
400 kg
Tischgröße
850x410 mm
Verfahrweg X/Y/Z
700/400/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus

Dieses ROBODRILL-Modell bietet optimale Anpassungsfähigkeit für ein breites Spektrum von Bearbeitungsaufgaben. Mit seinen erweiterten Aufspannmöglichkeiten eignet es sich hervorragend für die Bearb...
Max. Tragfähigkeit des Tisches
300 kg
Tischgröße
850x410 mm
Verfahrweg X/Y/Z
700/400/330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus

Mit ihrem Standardhub sind diese Maschinen der Inbegriff eines universell einsetzbaren vertikalen Bearbeitungszentrums. Sie steigern die Produktivität in einem breiten Spektrum von Fräs- und Bohrbe...
Max. Tragfähigkeit des Tisches
400 kg
Tischgröße
650x400 mm
Verfahrweg X/Y/Z
500/400/400 mm
The FANUC Robodrill α-D21MiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping. TEST
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus

Mit ihrem Standardhub sind diese Maschinen der Inbegriff für vielseitige vertikale Bearbeitungszentren. Sie eignen sich hervorragend zur Steigerung der Produktivität bei verschiedenen Fräs- und Boh...
Max. Tragfähigkeit des Tisches
300 kg
Tischgröße
650x400 mm
Verfahrweg X/Y/Z
500/400/330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 ADV Plus

Wenn es darum geht, hochpräzise Bearbeitungen in einem begrenzten Arbeitsbereich auszuführen, ist dies die perfekte Lösung. Sie ist eine außergewöhnliche Bearbeitungslösung für Branchen wie Uhren, ...
Max. Tragfähigkeit des Tisches
200 kg
Tischgröße
630x330 mm
Verfahrweg X/Y/Z
300/300(+100)/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus

Für alle, die außergewöhnliche Präzision auf kleinstem Raum suchen, gibt es jetzt die ideale Lösung. Die ROBODRILL ist eine erstklassige Bearbeitungslösung für Branchen wie Uhren, Schmuck, Biowisse...
Max. Tragfähigkeit des Tisches
200 kg
Tischgröße
630x330 mm
Verfahrweg X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500

Für hochpräzise Bearbeitungen auf einer begrenzten Stellfläche ist diese Lösung die erste Wahl. Mit der Möglichkeit, mehrere Teile je nach Größe sicher zu spannen, ist dieses Langhubmodell eine auß...
Max. Tragfähigkeit des Tisches
400 kg
Tischgröße
850x500 mm
Verfahrweg X/Y/Z
700/500/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus

Für hochpräzise Bearbeitungen auf kleinem Raum ist diese Lösung die erste Wahl. Mit der Möglichkeit, mehrere Teile je nach Größe sicher zu spannen, ist dieses Mittelhubmodell eine außergewöhnliche ...
Max. Tragfähigkeit des Tisches
400 kg
Tischgröße
650x400 mm
Verfahrweg X/Y/Z
500/400/400 mm