The FANUC Robodrill α-D21SiB5-ADV-Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 ADV Plus

Wenn es darum geht, hochpräzise Bearbeitungen in einem begrenzten Arbeitsbereich auszuführen, ist dies die perfekte Lösung. Sie ist eine außergewöhnliche Bearbeitungslösung für Branchen wie Uhren, Schmuck, Biowissenschaften, Elektronik und mehr.
Tischgröße
630x330 mm
Verfahrweg X/Y/Z
300/300(+100)/400
Max. Tragfähigkeit des Tisches
200 kg
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Mehr Effizienz

Ob es sich um eine neue Einrichtung oder eine Änderung der Stückzahl und des Bereichs von 3 bis 5 Achsen handelt, die Vielseitigkeit von ROBODRILL spart Ihnen Geld in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hohe Präzision

Durch die hervorragende Wiederholgenauigkeit eignet sich die FANUC ROBODRILL ideal für Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsbohren, Ausbohren, Fräsen, Drehen und Gewindebohren.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Einfache Automatisierung

ROBODRILL ist für eine mühelose Automatisierung konzipiert und verfügt über einen ergonomischen Arbeitsbereich und eine leicht zugängliche Roboterintegration sowie das optionale Roboterpaket für eine
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Mehr Intelligenz

Durch den Einsatz intelligenter Zerspanungstechniken liefert sie Ergebnisse, die mit denen leistungsfähigerer Maschinen vergleichbar sind, und verkürzt die Bearbeitungszeit. Ideal für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, Formenbau oder 5-Achs-Bearbeitung.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Zukunftssichere Investition

Die bekannte Zuverlässigkeit von FANUC und die einfache Wartung maximieren die Betriebszeit, während die langlebigen ROBODRILL Maschinen eine außergewöhnliche Investitionsrendite bieten.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Große Energieeinsparungen

FANUC ROBODRILL spart mit intelligenten Funktionen Energie und optimiert mit dem Energiesparbildschirm die Leistung und den Stromverbrauch.
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine

Technische Daten

ROBODRILL specs
Tischgröße
630x330 mm
Verfahrweg X/Y/Z
300/300(+100)/400
Max. Tragfähigkeit des Tisches
200 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.2/ 2.4 t
Max. tool length
190 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
4 kg
Total mass
46 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
350 - 680 mm (with HC200)
Spindel Drehzahl
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.3 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Max. Anzahl simultan gesteuerter Achsen
5

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

ROBODRILL-Serie

Vielseitiges Fräsen, Bohren und Gewindebohren. Entdecken Sie jetzt unsere ROBODRILL-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL profitiert von schnelleren Zerspanungsraten und höherem Durchsatz durch FANUC Maschinen

Mit den neuen FANUC Maschinen vor Ort hat EUROEDIL seine Stanzgeschwindigkeit und den Durchsatz erhöht, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Außerdem haben sich die Genauigkeit und Präzision der Stanzwerkzeuge des Unternehmens deutlich verbessert.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC bietet Zukunftsvisionen auf der ZAP

Während die Bearbeitung von der Einführung eines maschinennahen Roboters stark profitieren kann, führt die Hinzunahme von 3D-Kameras eine zusätzliche Intelligenzstufe ein, die zu einer autonomen Produktion und besonderen Vorteilen für die Hersteller führt.