Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Scheibe I/O

Erleben Sie die nächste Stufe der industriellen Automatisierung mit unserem FANUC Slice I/O. Dieses kompakte und hochflexible Modul ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in Ihre bestehenden FANUC CNC-, Roboter- und ROBOMACHINE-Steuerungen integrieren lässt und eine robuste und skalierbare Lösung für Ihre komplexen Fertigungsanforderungen darstellt. Investieren Sie in die FANUC Slice I/O und nutzen Sie die Zuverlässigkeit und Präzision der weltbekannten FANUC Automatisierungslösungen für Ihr Unternehmen. Transformieren Sie Ihre Abläufe und schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Unternehmens aus.

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Kompaktes und modulares Design

Mit einer Breite von 12 mm und einer Höhe von 99 mm übertrifft das Slice I/O herkömmliche Geräte an Effizienz. Seine modulare Bauweise ermöglicht eine einfache, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Erweiterung.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Hohe Ausbaufähigkeit

Passt sich an verschiedene E/A-Konfigurationen an und erfüllt verschiedene Maschinenspezifikationen mit einer breiten Produktpalette.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Einfache Wartung

Die werkzeuglose Push-in-Verkabelung und die abnehmbare Struktur sorgen für eine schnelle Montage und Wartung und erhöhen die Betriebszeit der Maschine.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Optimierte Integration

Die FANUC Slice I/O wurde für die nahtlose Integration mit FANUC CNCs und Robotern entwickelt und ermöglicht eine kohärente und effiziente Automatisierungsumgebung.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Hochgeschwindigkeitsleistung

Genießen Sie die schnelle Datenübertragung, die Ihnen ein sofortiges Feedback und eine optimale Steuerung in dynamischen Industrieumgebungen ermöglicht.
Function to estimate the power consumption in advance

Energieeffizient

Das energieeffiziente Design des Slice I/O trägt zur Nachhaltigkeit bei, indem es Ihren ökologischen Fußabdruck reduziert und gleichzeitig die Betriebskosten optimiert.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorbeugende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Rationalisieren Sie Ihre Automatisierung

Die FANUC Slice I/O bietet eine breite Palette an Ein- und Ausgabeoptionen, mit denen Sie Ihr System an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Seine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsfunktionen gewährleisten eine Kommunikation in Echtzeit und steigern so die Effizienz und Produktivität.

Der wahre Wert der FANUC Slice I/O liegt jedoch in ihrem Potenzial, das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Durch die präzise Steuerung und Überwachung Ihrer Fertigungsprozesse hilft sie, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Produktqualität zu verbessern und die allgemeine betriebliche Effizienz zu steigern.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.