FANUC Roboter für die Maschinenbedienung automatisieren das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen und steigern so die Produktivität und Präzision. Wichtige Modelle wie die M-20 Serie und die CRX Serie wurden für verschiedene Branchen entwickelt, darunter die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie die Elektronikindustrie. Diese Roboter bieten Funktionen wie intuitive Führung, hohe Zuverlässigkeit und fortschrittliche Bildverarbeitungssysteme und sind damit ideal für die Verbesserung der Effizienz und die Reduzierung von Ausfallzeiten in Fertigungsprozessen.
Während die Bearbeitung von der Einführung eines maschinennahen Roboters stark profitieren kann, führt die Hinzunahme von 3D-Kameras eine zusätzliche Intelligenzstufe ein, die zu einer autonomen Produktion und besonderen Vorteilen für die Hersteller führt.
Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.
Die Maschinenbedienung (Be- und Entladen) ist eine der beliebtesten Anwendungen für Industrieroboter, da sie Arbeitskosten einsparen und den Produktionsdurchsatz erhöhen. Doch wie kann man in einem geschäftigen Industriebetrieb die Sicherheit der Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe einer so schnellen und leistungsstarken Anlage gewährleisten? Der Einsatz der FANUC Dual Check Safety Technologie bei dem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen Smith+Nephew zeigt die optimale Lösung.
Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.