FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

đť‘–PC

Entwickelt für ultimative Benutzerfreundlichkeit. Der neue FANUC 𝑖PC mit Widescreen-LCD unterstützt sowohl die Hoch- als auch die Querformatausrichtung. Hardware-Tastatur und Bedienfeld können entfallen, wodurch die Anzahl der Teile reduziert wird. Der FANUC 𝑖PC ist mit einem präzisen kapazitiven Touchscreen ausgestattet, der eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit bietet und eine intuitive Bedienung wie bei einem Smartphone ermöglicht.

Vorteile fĂĽr Ihr Unternehmen

Icon for multiple display units. SVG

GroĂźe Vielfalt an Anzeigeoptionen

Der FANUC đť‘–PC verfĂĽgt ĂĽber eine Vielzahl von Anzeigeoptionen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Er ist mit Bildschirmen ausgestattet, die fĂĽr maximale Bedienbarkeit in den rauesten Fertigungsumgebungen ausgelegt sind.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

HochgeschwindigkeitsdatenĂĽbertragung

Der FANUC 𝑖PC wird über den High-Speed Serial Bus (HSSB) von FANUC an eine eigenständige CNC angeschlossen und ersetzt damit die Standard Display-Einheit. HSSB gewährleistet eine schnelle Übertragung von Massendaten zwischen FANUC 𝑖PC und CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Fortschrittliche Technologie

Der FANUC 𝑖PC verfügt über einen Intel Core-Prozessor der 6. Generation, 4 Ethernet-Anschlüsse und ein sicheres Windows10 IoT-Betriebssystem. Er verfügt über bis zu 32 GB ECC-Speicher und eine erweiterte SSD-Kapazität von 1 Slot, bis zu 240 GB.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Ultimative Benutzerfreundlichkeit

Steigern Sie die Effizienz mit dem vielseitigen FANUC đť‘–PC, der mit einem Breitbild-LCD ausgestattet ist, das sowohl im Hoch- als auch im Querformat angezeigt werden kann. Optimieren Sie Ihre Einrichtung mit weniger Komponenten und genieĂźen Sie eine intuitive Steuerung.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Zuverlässig und widerstandsfähig

Der FANUC 𝑖PC ist ein zuverlässiger Partner für die moderne Fertigung. Er ist resistent gegen elektrische Störungen und Vibrationen und eignet sich perfekt für anspruchsvolle Umgebungen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorbeugende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen ĂĽber unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstĂĽtzen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

FĂĽr Anpassungen

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliothek

Verbessern Sie Ihre CNC-Operationen! Einfacher Anschluss an Ihre CNC-Maschine über Ethernet oder Glasfaser. Passen Sie Funktionen an, ändern Sie Makroprogramme und genießen Sie den intuitiven Zugriff auf fortschrittliche CNC-Werkzeuge.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Bildschirmanpassung - FANUC PICTURE

Nahtlose Personalisierung von Bedienerschnittstellen und HMI-Bildschirmen für komplexe Aufgaben. Unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten, verbesserte Schnittstellen, reibungsloser Betrieb und maßgeschneiderte Bedienfelder sorgen für ein optimales Benutzererlebnis.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer industriellen Abläufe mit unseren Tools. Vereinfachen Sie die Programmierung, passen Sie Systeme an und erzielen Sie effiziente und genaue Einstellungen für eine höhere Produktivität.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verstärken Sie die Automatisierung mit modernster Servotechnologie. Erleben Sie Präzision, nahtlose Integration und optimale Leistung. Langlebig, energieeffizient und mit maßgeschneidertem Support für
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Mit dem FANUC Servo Sizer können Sie ganz einfach Motoren und Verstärker auswählen. Geben Sie Ihre Spezifikationen und Betriebsbedingungen ein, um optimale Motor- und Verstärkerempfehlungen zu erhalten. Kostenlos und benutzerfreundlich.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermal Displacement Compensation

Erleben Sie unübertroffene Präzision und Effizienz in Industriemaschinen. Unsere Lösung minimiert die thermische Verlagerung und sorgt für gleichbleibende Genauigkeit, geringere Ausfallzeiten und höhere Produktivität.