Servo-Stellungsregler
Teilen Sie
Die Kraft, mehr zu tun - FANUC Servopositionierer eröffnen Ihre Möglichkeiten und geben Ihnen die Möglichkeit, mehr mit Ihrem FANUC Roboter zu tun. Die Modelle decken einen Bereich von Traglasten bis zu 9000 kg ab und bieten je nach Ihren Anforderungen unterschiedliche Geschwindigkeits- und Flexibilitätsgrade. Schärfen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil und steigern Sie Ihre Produktivität durch den Einsatz von FANUC Servopositionierern bei Anwendungen wie dem Schweißen mit Lichtbogen, die ein Höchstmaß an Geschicklichkeit und Geschwindigkeit erfordern.
Haben Sie nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Hardware-/Softwarepakete für Hilfsachsen, um Ihren eigenen Roboterpositionierer zu bauen.
Bis zu 72 Achsen können gleichzeitig gesteuert werden.Bis zu 4 Roboter werden gleichzeitig gesteuertMotorleistung bis zu 24kW und intermittierendes Drehmoment bis zu 130NmViele Softwarefunktionen verfügbar: Koordinierte Bewegung, Root Pass Memorization, Dynamic User Frame, und viele mehr