ARC Mate 100𝑖D/10L
Teilen Sie
Der ARC Mate 100𝑖D/10L ist ein moderner Lichtbogenschweißroboter, der für außergewöhnliche Leistungen in kompakten Schweißzellen entwickelt wurde. Mit seinem ausgeklügelten geschwungenen Design arbeitet dieser Roboter mühelos in engen Räumen. Seine geringe Stellfläche ermöglicht eine vielseitige Installation, einschließlich Überkopf- oder Winkelmontage, was die Flexibilität erhöht. Das Langarmmodell hat eine Reichweite von bis zu 1636 mm und bietet eine hervorragende Achsgeschwindigkeit und hohe Präzision. Ein integriertes Schlauchpaket zum Schweißen und Versorgungskabel optimieren die Effizienz des Arbeitsbereichs. Sie ist für schmale Installationen geeignet und bietet Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Schweißanwendungen mit relativ großen Teilen.
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1636 mm
Achsanzahl
6
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
Lichtbogenschweißen
Automatisieren Sie Ihren Prozess des Lichtbogenschweißens mit Industrierobotern, um Präzision und Konsistenz zu verbessern und qualitativ hochwertige Schweißnähte zu gewährleisten. Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten und die Produktionszeit verkürzen. Verbessern Sie die Sicherheit, indem Sie die Exposition von Menschen gegenüber gefährlichen Dämpfen und extremer Hitze minimieren. Darüber hinaus erreichen Sie Kosteneffizienz, indem Sie die Arbeitskosten senken und weniger Nacharbeit benötigen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.