Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/12L

Der ARC Mate 120𝑖D/12L ist ein Lichtbogenschweißroboter mit langem Arm, der eine größere Reichweite für größere Werkstücke gewährleistet, während hervorragende Achsgeschwindigkeiten und Präzision für optimale Ergebnisse sorgen. Seine Vielseitigkeit zeigt sich darin, dass er dank des verlängerten Oberarms auch große Teile schweißen kann. Er sorgt mühelos für Sauberkeit mit glatten Oberflächen, um die Ansammlung von Schmutz zu reduzieren. Der schlanke, gebogene J2-Arm minimiert Interferenzen, während die hohe Steifigkeit eine hervorragende Wiederholgenauigkeit gewährleistet. Das vollständig integrierte Schlauchpaket zum Schweißen und das Kabelmanagement rationalisieren die Arbeitsabläufe und sorgen für nahtlose Produktivität.
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
2272 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Einfache Programmierung

Einfache Programmierung und Installation dank eines vollständig integrierten Schweißschlauchpakets und eines Kabelmanagementsystems, das ein Verheddern verhindert.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Hohles Handgelenk für High-Density-Layouts

Profitieren Sie von der mühelosen Verlegung durch das große 57 mm hohle Handgelenk, das eine volle Beweglichkeit für zusätzliche Versorgungseinrichtungen wie Luftleitungen, Nahtverfolgungssensoren oder Vision-Kabel ermöglicht.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Großer Arbeitsbereich

Profitieren Sie von der längsten Reichweite der ARC Mate-Reihe mit 2.272 mm für Schweißanwendungen, bei denen die Reichweite von entscheidender Bedeutung ist.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Geringeres Risiko von Interferenzen

Minimale Beeinträchtigung durch den schlanken, gebogenen Roboterarm, der sich ideal zum Schweißen in engen und schwer zugänglichen Räumen eignet.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal für schmutzige Schweiß- oder Schneidanwendungen. Die Schutzart IP67 an den Achsen des Handgelenks schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub, und die besonders glatten Oberflächen minimieren Spritzer.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
2272 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate-Reihe

Speziell für das Schweißen mit Lichtbogen entwickelt. Entdecken Sie jetzt unsere ARC Mate-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren