Skip to main content
The FANUC ARC Mate/7-9D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 50𝑖D/7L

Der ARC Mate 50𝑖D/7L ist ein vielseitiger Lichtbogenschweißroboter, der das Schweißen in der Industrie erleichtern soll. Mit einer Reichweite von bis zu 911 mm und 6-Achsen-Flexibilität bietet dieser robuste und dennoch leichte Roboter Präzision und Effizienz. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Mit einer robusten Traglast von 7 kg und der Standard-Schutzart IP67 (optional IP69K erhältlich) eignet er sich hervorragend für raue Arbeitsumgebungen.
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
911 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank eines leichten und kompakten Designs - eine einfach zu integrierende Lösung für Schweißanwendungen.
Pictogram for Work envelope (Robot) in black. SVG format.

Großer Arbeitsbereich

Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erhöhen Sie die Flexibilität dank der Flip-Over-Funktion.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Hohe Wiederholgenauigkeit für ultimative Präzision

Profitieren Sie von einer hohen Wiederholgenauigkeit von +/- 0,01 mm in Kombination mit einer Traglast von 7 kg für eine einfach zu integrierende Lösung für Schweißanwendungen mit geringer Traglast.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal für schmutzige Schweiß- oder Schneidanwendungen. Die Schutzart IP67 an den Achsen des Handgelenks schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub, und die besonders glatten Oberflächen minimieren Spritzer.
Pictogram for

Optional IP69K

Widersteht der Hochdruck-Dampfreinigung mit dem optionalen IP69K-Schutz für Gehäuse, Handgelenk und Roboterarm.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
911 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP67/IP69K
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67/IP69K
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate-Reihe

Speziell für das Schweißen mit Lichtbogen entwickelt. Entdecken Sie jetzt unsere ARC Mate-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren