CRX-30𝑖A Food
Teilen Sie
Der CRX-30𝑖A/L lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-30𝑖A lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem Fett, weißer Epoxidharzfarbe und rost- und chemikalienbeständiger Beschichtung ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die Handhabung von Lebensmitteln, feuchte Umgebungen oder strenge Hygieneanforderungen. Mit einer Traglast von 30 kg und einer Reichweite von 1.756 mm ist er der stärkste Traglastspezialist der CRX-Serie von kollaborativen Robotern. Sein Tablet Teach Pendant (TP) bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Programmierung mit benutzerfreundlichen Funktionen und intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Roboter Nutzlast
30 kg
Roboter Reichweite
1756 mm
Achsanzahl
6
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Applikationen
Branchen
Perfekte Lösung für Ihre Anwendung
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Zusammenbau
Automatisieren Sie Montageprozesse mit Robotern und erzielen Sie so erhebliche Vorteile gegenüber manuellen Methoden. Sorgen Sie für unvergleichliche Präzision und Konsistenz, reduzieren Sie Fehler und garantieren Sie eine hochwertige Produktion. Erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit, indem Sie einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen, der den Durchsatz steigert. Steigern Sie die Effizienz, Qualität und Sicherheit und machen Sie die Automatisierung zu einer strategischen Investition für jeden Fertigungsbetrieb.
Vision Inspektion
Die Bildverarbeitungstechnologie verbessert Ihre Fertigungsprozesse mit bildbasierten, automatisierten Systemen, die Objekte präzise prüfen und analysieren. Moderne Bildverarbeitungslösungen nutzen modernste Kameras, Sensoren und Software, um Bilder zu erfassen und zu verarbeiten, Fehler zu erkennen, Abmessungen zu messen und sicherzustellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Lebensmittel
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Robotik & Automation für die Medizinindustrie
Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!