Der äußerst kompakte LR Mate 200𝑖D/4S 6-Achsen-Kurzarmroboter ist für beengte Platzverhältnisse und kompakte Maschinen konzipiert. Dieses einfach zu integrierende Modell ist auch mit einer Reihe von Optionen erhältlich, darunter integrierte intelligente Funktionen wie Robot Vision & Force Sensing und spezielle Anwendungspakete.
Bewältigen Sie kleine Traglasten bei sehr hohen Geschwindigkeiten mit diesem leichten und ultrakompakten Modell, das nur 20 kg wiegt.
Vielseitigkeit für jede Situation
Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch Decken- oder Winkelmontage. Mit seinen abgedichteten mechanischen Einheiten (IP67) kann er sogar direkt in eine Werkzeugmaschine integriert werden.
Schutzart IP67 als Standard
Das wasser- und staubdichte Handgelenk und Gehäuse sorgen für eine möglichst lange Lebensdauer und hervorragende Betriebszeiten. Die ideale Wahl für Arbeiten in staubigen, schlauchgefüllten und druckgegossenen Umgebungen.
Einfache Integration
Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank 6DI/6DO auf dem J3-Achsenanschluss zur Unterstützung von On-Board-Greifern sowie integrierten Doppel-x2-Magnetventilen und Luftleitungen als Standard.
Maximale Flexibilität
Reduzieren Sie die Zykluszeiten und profitieren Sie von flexibleren Zellendesigns, indem Sie mit der intelligenten Flip-over-Funktion mehrere Roboter in unmittelbarer Nähe arbeiten lassen.
Service First
Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Die R-30𝑖B Plus Steuerung ist eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Sie wurde konzipiert, um den Einsatz von Robotern und Automatisierung in der Fertigungsindus...
Entdecken Sie eine große Auswahl an Roboterzubehör, das sich nahtlos in unsere Roboter und Cobots integrieren lässt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Automatisierungsprojekt optimieren können.
Wir bringen FANUC Roboter zum Sehen!
𝑖RVision ist FANUCs einzigartiges, voll integriertes visuelles Erkennungssystem, das FANUC Robotern das Sehen ermöglicht und die Produktion schneller, intelli...
Wir bringen FANUC Roboter zum Fühlen! FANUC Kraftsensoren geben Ihren Robotern ein menschliches Gefühl, indem sie Kraft und Drehmoment in sechs Dimensionen messen. Diese Technologie verbessert Ihre...
𝑖Die RPickTool-Technologie hebt die Robotik auf eine neue Ebene der Geschicklichkeit. Durch die Ausstattung von Robotern mit einem integrierten Bildverarbeitungssystem erhalten sie eine Art "Auge-...
Die FANUC 𝑖PC Box wurde für ultimative Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet eine zuverlässige Industrielösung für Ihre fortschrittlichen Roboteranwendungen, die eine hohe Rechenleist...
Ein vollständig integriertes, standardisiertes und umfassendes Hilfsachsenpaket mit FANUC Motoren ist die ideale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen, die eine zusätzliche Achse zur Ergän...
Entdecken Sie unsere mehr als 250 Softwarefunktionen, mit denen Sie mehr erreichen können. Von Sicherheits- und Kommunikationstools bis hin zu Anwendungssoftware finden Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre Robotikprojekte mit Leichtigkeit voranzutreiben.
ROBOGUIDE: die ultimative Offline-Programmier- und Simulationssoftware, die speziell für FANUC Roboter entwickelt wurde. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht ROBOGUIDE den Anwendern die mü...
Ein Roboterausfall kann zu erheblichen Produktionsausfällen führen. FANUC Zero Down Time ist eine IoT-Lösung, die entwickelt wurde, um unvorhergesehene Produktionsausfälle zu vermeiden und die Leis...
Die Einrichtung einer Anwendung wird durch die Anwendungssoftware von FANUC vereinfacht, die für Integratoren und Anwender gleichermaßen von unschätzbarem Wert ist. Die Softwarelösungen verfügen üb...
Verbessern Sie FANUC Roboter mit fortschrittlichen Kommunikationsprotokollen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit moderner Kommunikationsprotokolle, um eine nahtlose Integration und optimale Leistung...
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer FANUC Roboter mit unseren ergänzenden Bewegungssoftwarelösungen aus. Von der Optimierung der Bahnfindung für maximale Effizienz bis hin zur nahtlosen Koordini...
Profitieren Sie von speziellen Softwarelösungen, die Ihre Roboterprogrammierung vereinfachen. FANUC bietet ein umfassendes Portfolio, das die Effizienz erheblich steigert. Optimieren Sie Ihre Arbei...
Vor allem die Sicherheit des Bedieners ist die wichtigste Komponente bei der Konstruktion von Roboterzellen. Die Schaffung einer sicheren Einrichtung kann kostspielig sein und einen erheblichen Ein...
Automatisieren Sie die Maschinenbedienung mit Robotern, um Ihre Produktion erheblich zu steigern, indem Sie im Gegensatz zur manuellen Bedienung eine überragende Genauigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Steigern Sie die Effizienz, erzielen Sie eine konstante Produktion, senken Sie die Arbeitskosten und schaffen Sie einen erheblichen Mehrwert für Ihren gesamten Produktionsprozess.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Automatisieren Sie Montageprozesse mit Robotern und erzielen Sie so erhebliche Vorteile gegenüber manuellen Methoden. Sorgen Sie für unvergleichliche Präzision und Konsistenz, reduzieren Sie Fehler und garantieren Sie eine hochwertige Produktion. Erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit, indem Sie einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen, der den Durchsatz steigert. Steigern Sie die Effizienz, Qualität und Sicherheit und machen Sie die Automatisierung zu einer strategischen Investition für jeden Fertigungsbetrieb.
Die Bildverarbeitungstechnologie verbessert Ihre Fertigungsprozesse mit bildbasierten, automatisierten Systemen, die Objekte präzise prüfen und analysieren. Moderne Bildverarbeitungslösungen nutzen modernste Kameras, Sensoren und Software, um Bilder zu erfassen und zu verarbeiten, Fehler zu erkennen, Abmessungen zu messen und sicherzustellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.