Kraftsensor
Teilen Sie
Wir bringen FANUC Roboter zum Fühlen! FANUC Kraftsensoren geben Ihren Robotern ein menschliches Gefühl, indem sie Kraft und Drehmoment in sechs Dimensionen messen. Diese Technologie verbessert Ihre Automatisierung, indem sie es den Robotern ermöglicht, Aufgaben auszuführen, die bisher den Handwerkern vorbehalten waren. In einem geschlossenen Kreislaufsystem werden die Daten von am Handgelenk befestigten Sensoren verwendet, um die Roboterbewegungen präzise zu steuern und gleichbleibende Kraftwerte zu gewährleisten. Mit den in vier Größen erhältlichen Sensoren für 6-Achsen-Roboter bis zu 250 kg können unsere Roboter komplexe Aufgaben wie Montage, Konturieren und Polieren in einer Reihe von Branchen automatisieren. Direkt in das Robotersystem integriert, erhöhen sie die Verarbeitungsgeschwindigkeit und verbessern die Produktivität, Qualität und Kosteneffizienz, insbesondere bei Aufgaben, die Präzision und Finesse erfordern.