Image of LR Mate/7-9D Food/Clean from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/7-9D Food/Clean (LR Mate 200iD/7LC) is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean

Designovaný pro čisté prostory a potravinářské prostředí, robot LR Mate 200𝑖D/7LC je víceúčelový šestiosý robot s rozšířeným dosahem pro větší všestrannost. Jeho výkonné servomotory a tuhé rameno zajišťují rychlé zrychlení a kratší dobu cyklu. Tento model má certifikaci IP67 pro odolnost vůči vodě a prachu. Je přizpůsoben pro aplikace v čistých prostorách a potravinářství, splňuje normy ISO třídy 6 a je vybaven bílým epoxidovým nátěrem vyhovujícím normám FDA a potravinářským mazivům NSF-H1.
Nosnost robota
7 kg
Dosah robota
911 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno pro čisté prostory

Splňují požadavky na čisté prostředí díky hygienickému designu s bílým epoxidovým nátěrem, antikorozními šrouby a normou ISO 6.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace potravinářským mazivem NSF-H1. Využijte výhod designu odolného proti omytí s bílým epoxidovým nátěrem, pomocných šroubů proti korozi a stupně krytí IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Větší propustnost

Zvyšte svou produktivitu díky výkonným servomotorům a vysoce tuhému rameni, které umožňuje dosáhnout vysokého zrychlení a rychlých časů cyklů. Využijte plynulý pohyb bez vibrací i při vysokých pracovních rychlostech.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestrannost pro každou situaci

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Zjednodušte integraci a snižte náklady díky 6DI/6DO na konektoru osy J3 pro podporu palubních chapadel a standardně integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilům a vzduchovým potrubím.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
7 kg
Dosah robota
911 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Řada LR Mate

Lehký a kompaktní. Velké věci se dělají v malých baleních. Prozkoumejte naši řadu LR Mate!

Inspirujte se