LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Potraviny/čistota

LR Mate/10-11A Food/Clean je kompaktní, všestranný šestiosý osrobot speciálně designovaný tak, aby splňoval přísné požadavky na čisté prostory a potravinářské prostředí. Je vybaven vysoce výkonnými servomotory a pevnou konstrukcí ramene, takže poskytuje rychlé zrychlení a rychlé časy cyklů. Tento model je certifikován podle normy IP67 pro odolnost vůči vodě a prachu a splňuje také specifikace ISO pro čisté prostory třídy 4. Jeho bílý epoxidový nátěr a potravinářské mazivo NSF-H1 zajišťují bezpečný a hygienický provoz v citlivých výrobních provozech.
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace potravinářským mazivem NSF-H1. Využijte výhod designu odolného proti omytí s bílým epoxidovým nátěrem, pomocných šroubů proti korozi a stupně krytí IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Větší propustnost

Zvyšte svou produktivitu díky výkonným servomotorům a vysoce tuhému rameni, které umožňuje dosáhnout vysokého zrychlení a rychlých časů cyklů. Využijte plynulý pohyb bez vibrací i při vysokých pracovních rychlostech.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestrannost pro každou situaci

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-50𝑖A Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Řada LR Mate

Lehký a kompaktní. Velké věci se dodávají v malých baleních. Prozkoumejte naši řadu LR Mate!

Inspirujte se