Supporto alla tracciabilità dei processi con le soluzioni IIoT
Migliorate gli standard di tracciabilità dei vostri processi, garantendo approfondimenti basati sui dati per una maggiore trasparenza operativa.
Massima visibilità sui processi
La tracciabilità è fondamentale in molte aree aziendali e il suo miglioramento è un esempio efficace dell'approccio Industry 4.0. L'IIoT consente di raccogliere, archiviare e analizzare i dati di produzione con grande efficacia. Inoltre, questi dati possono essere resi disponibili su richiesta del cliente finale come prova delle condizioni del processo.
Esplora il nostro portafoglio di prodotti IIoT a supporto della tracciabilità dei processi.
I prodotti IIoT di FANUC supportano la tracciabilità
Seleziona qui altre opzioni
CNC
Robot
ROBODRILL
ROBOSHOT
ROBOCUT
Soluzione IoT
FIELD system Basic Package
FIELD system Basic Package è una piattaforma progettata per favorire il miglioramento della produzione sulla base di preziose informazioni sulla produzione, colmando il divario tra dati e produttiv...
Monitoraggio
Monitoraggio del carico di taglio - PC e 𝑖HMI
Migliora l'efficienza e la precisione della vostra macchina CNC con il nostro Monitor del carico di taglio FANUC per PC e 𝑖HMI. Questa soluzione innovativa offre il monitoraggio del carico di tagli...
Soluzione IoT
ZDT (Zero Down Time)
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
Soluzione IoT
FIELD system Basic Package
FIELD system Basic Package è una piattaforma progettata per favorire il miglioramento della produzione sulla base di preziose informazioni sulla produzione, colmando il divario tra dati e produttiv...
Soluzione IoT
FIELD system Basic Package
FIELD system Basic Package è una piattaforma progettata per favorire il miglioramento della produzione sulla base di preziose informazioni sulla produzione, colmando il divario tra dati e produttiv...
Monitoraggio
Monitoraggio del carico di taglio - PC e 𝑖HMI
Migliora l'efficienza e la precisione della vostra macchina CNC con il nostro Monitor del carico di taglio FANUC per PC e 𝑖HMI. Questa soluzione innovativa offre il monitoraggio del carico di tagli...
Monitoraggio
ROBOSHOT-LINK𝑖2
Remote management of your plastic production facility - FANUC ROBOSHOT-LINK𝑖2 is a quality information management tool that allows you to visualise FANUC ROBOSHOT data. Up to 1000 FANUC ROBOSHOT ma...
Monitoraggio
ROBOCUT-LINK𝑖
Equipped with a new graphic interface, ROBOCUT-LINK𝑖 is a production and quality information management tool that allows you to monitor the status of up to 32 ROBOCUT machines in real time from rem...
Scopri le soluzioni IIoT di FANUC per le tue esigenze
Migliorare le prestazioni della produzione con le soluzioni IIoT
Migliorare le prestazioni con le soluzioni IIoT
Incremento dei tempi di attività della produzione con le soluzioni IIoT
Aumento dei tempi di produzione con le nostre soluzioni IIoT avanzate
Ottimizzazione dei costi con le soluzioni IIoT
Ottimizzazione dei costi con le soluzioni IIoT
Ottimizzazione del consumo energetico con le soluzioni IIoT
Ottimizzare i consumi energetici con le soluzioni IIoT
Migliorare la qualità dei componenti con le soluzioni IIoT
Migliorare la qualità dei componenti con le soluzioni IIoT
Migliorare la stabilità dei processi con le soluzioni IIoT
Scopri i diversi prodotti IIoT del nostro portafoglio che supportano la stabilità del processo di produzione