Skip to main content
The FANUC M-710/50-21C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50

L’M-710𝑖C/50 è un robot multiuso standard con portata di 50 kg che rappresenta forza e versatilità. Questo robusto modello a 6 assi presenta un polso sottile, un braccio rigido e un design compatto. È progettato per alte velocità degli assi e una notevole versatilità a 6 assi, rendendolo ideale per la gestione di carichi impegnativi. Eccellente per carico e scarico macchine, rettifica, lucidatura, sbavatura, taglio a getto d’acqua e lavaggio, l’M-710𝑖C/50 offre grandi inerzie assiali ammissibili, un ampio volume operativo e una significativa capacità di carico di 50 kg, garantendo prestazioni elevate in vari ambienti industriali.
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
2050 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Alta produttività

Le velocità molto elevate degli assi e l'ampio inviluppo consentono una gestione estremamente rapida dei pezzi più grandi o più pesanti e una maggiore impilabilità dei pallet.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparato per ambienti difficili

Scelta ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge la robotica da umidità e polvere.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità assoluta

Aggiungi una modalità di pallettizzazione opzionale e spostate la singolarità del trogolo lineare. In questo modo è possibile utilizzare il robot come un vero e proprio robot a 6 assi e come un robot di pallettizzazione a 5 assi.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Adatto al cibo

La scelta ideale per il confezionamento di alimenti, aggiungendo l'opzione alimentare secondaria con grasso alimentare nel polso e vernice epossidica.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Prestazioni performanti

Manipola pezzi di grandi dimensioni, come pannelli di vetro e acciaio, con un ampio involucro, una capacità di carico utile di 50 kg e grandi inerzie d'asse consentite.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
2050 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serie M-710

Il robot dal polso sottile e dall'impronta ridotta per carichi medi. Esplora ora la nostra serie M-710!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

L'automazione è la migliore medicina in DEMO

Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Un trio di robot FANUC aumenta l'efficienza dell'imballaggio a Inoverde

In un impianto di distribuzione di alimenti freschi in rapida evoluzione, l'efficienza delle operazioni di confezionamento automatizzate è fondamentale per tenere il passo con la richiesta. Come sottoprodotto di questo approccio, chi adotta i robot ottiene anche un minore sforzo fisico per i dipendenti, una gestione più delicata di prodotti delicati come frutta e verdura e un processo più uniforme e ripetibile. Tra gli ultimi stabilimenti che hanno beneficiato di questo valore aggiunto c'è quello di Bätterkinden, in Svizzera, del grande distributore alimentare Inoverde, dove le operazioni di riempimento, confezionamento e pallettizzazione delle carote stanno beneficiando dell'introduzione di tre robot industriali FANUC.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Il produttore di lavelli e vasche da bagno sfrutta i vantaggi dell'automazione FANUC

Molte attività industriali sono fatte su misura per l'automazione. La rettifica e la pulitura sono tra queste, soprattutto quando i materiali difficili rendono questi processi lenti e onerosi per gli operatori umani.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

Il robot FANUC pone fine al collo di bottiglia del confezionamento in una fabbrica alimentare

Quando si implementano miglioramenti a un processo che presenta un collo di bottiglia, il risultato comune è l'emergere di un nuovo collo di bottiglia in un altro punto della fabbrica. Mentre negli anni passati questa situazione avrebbe richiesto l'assunzione di altra manodopera, oggi l'automazione è diventata la soluzione ideale per i colli di bottiglia. Basta chiedere a Brunos, produttore leader di condimenti per insalate, che sa bene quali vantaggi può portare un robot.