Skip to main content
The FANUC LR Mate/35-14A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/35S

L'M-20𝑖B/35S è un robot a 6 assi con un design compatto che ottimizza la gestione e il carico delle macchine. Un potente carico utile di 35 kg su un telaio leggero massimizza la produttività in spazi ristretti. Il design IP67 completamente chiuso assicura un funzionamento affidabile in ambienti difficili, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni di movimentazione e carico di macchine ad alto carico in un ingombro ridotto.
Carico utile robot
35 kg
Raggio d'azione robot
1445 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

La più alta capacità di movimentazione della serie

Gestisci pinze di grandi dimensioni e carichi pesanti fino a 35 kg grazie a momenti di polso e inerzia elevati.
Pictogram for

Ideale per ambienti difficili

Opera con sicurezza in ambienti difficili. Il design completamente chiuso, con grado di protezione IP67, lo protegge dagli spruzzi di refrigerante e dalla polvere di lavorazione, rendendolo perfetto per il carico e lo scarico delle macchine utensili.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Produttivita' maggiore

Aumenta la vostra produttività grazie a potenti servomotori e a un braccio altamente rigido per ottenere accelerazioni elevate e tempi di ciclo rapidi. Beneficia di un movimento fluido e privo di vibrazioni anche a velocità operative elevate.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Massima Potenza, Minimo Ingombro

Il braccio e il polso sottili e l'impronta compatta ne fanno la scelta ideale per le celle strette. Grazie al passaggio interno dei cavi, l'ingombro dei cavi appartiene al passato.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo. Grazie alle sue unità meccaniche sigillate (IP67), può anche essere integrato direttamente in una macchina utensile.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
35 kg
Raggio d'azione robot
1445 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scaricare per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili: ti aiutano a prendere decisioni più consapevoli e a sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

Il leader del settore nella sua categoria per carico utile, portata e velocità dell'asse. Esplori ora la nostra Serie M-20!

Lasciati ispirare