Skip to main content
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-5𝑖A Food

Il robot collaborativo CRX-5iA in versione Food Grade è progettato per rispondere alle esigenze dell’industria alimentare e delle bevande. Dotato di lubrificante NSF-H1 idoneo al contatto alimentare, verniciatura epossidica bianca e trattamenti resistenti alla ruggine e ai prodotti chimici, è la soluzione ideale per la movimentazione di alimenti, ambienti umidi o applicazioni con elevati standard igienici. Il CRX-5iA Food Grade offre una capacità di carico di 5 kg e un raggio d’azione di 994 mm, perfetto per le tue esigenze di automazione. Grazie al pratico Tablet Teach Pendant, puoi programmare il robot in modo semplice e veloce, con funzionalità intuitive e comandi drag&drop. Come tutti i robot collaborativi della serie FANUC CRX, anche questo modello garantisce 8 anni senza manutenzione, con l’affidabilità industriale che i clienti FANUC si aspettano.
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
994 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evitate il rischio di contaminazione con il grasso per alimenti NSF-H1. Il progetto è dotato di rivestimento epossidico bianco, placcatura resistente alla ruggine e agli agenti chimici e grado di protezione IP67.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande ripetibilità

Ripeti lo stesso movimento più volte con la stessa destrezza grazie a una ripetibilità fino a +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sensibilità tattile e percezione

Beneficia di un tocco leggero: ogni CRX è dotato di serie di sensori di forza interni, che conferiscono al robot il senso del tatto senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Apprendimento manuale assistito

Il CRX può facilmente imparare da voi. È sufficiente utilizzare la funzione di Apprendimento manuale assistito per insegnare e condurre il robot nella posizione desiderata e salvarla sulla tavoletta utilizzando la funzionalità drag & drop.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Impostazione rapida

L'integrazione non è mai stata così facile grazie al progetto leggero, sottile e compatto. L'installazione non richiede superfici speciali e il controllore è alimentato da una fonte di alimentazione standard a 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile da connettere

Integrazione facile di dispositivi periferici di terze parti con gli EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
994 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni più utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nelle scelte e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivi CRX

La serie di robot collaborativi CRX rende semplice e veloce avviare la tua automazione. Integra facilmente dispositivi periferici grazie agli End of Arm Tooling (EOAT), agli accessori e ai plugin approvati da FANUC. Scopri ora la gamma completa.

Scopri la serie di prodotti

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Sicuro, flessibile, rapido da implementare e facile da programmare. Esplora ora la nostra serie CRX!

Lasciati ispirare