Il robot collaborativo CRX-5𝑖A, con una capacità di carico di 5 kg e una portata di 994 mm, è la soluzione ideale per le piccole e medie imprese, per chi si avvicina per la prima volta all’automazione e anche per le grandi aziende. La serie CRX offre un’interfaccia di programmazione FANUC con tecnologia drag-and-drop su un pendant touchscreen. La facilità di programmazione, unita alla tecnologia FANUC di fama mondiale e al rilevamento sensibile del contatto, consente al CRX-5𝑖A di lavorare in sicurezza a fianco degli operatori in una vasta gamma di applicazioni industriali e manifatturiere. I cobot della serie CRX garantiscono 8 anni di zero manutenzione, con l’affidabilità industriale comprovata che i clienti FANUC si aspettano.
I nostri cobot CRX sono sicuri, flessibili, veloci da implementare e facili da programmare. Il tutto con la rinomata affidabilita' di FANUC e 8 anni di funzionamento senza manutenzione per soddisfare le esigenze di produzione dei produttori di oggi.
Punti salienti
Vantaggi per la tua azienda
Grande ripetibilità
Ripeti lo stesso movimento più volte con la stessa destrezza grazie a una ripetibilità fino a +/- 0,05 mm.
Sensibilità tattile e percezione
Beneficia di un tocco leggero: ogni CRX è dotato di serie di sensori di forza interni, che conferiscono al robot il senso del tatto senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
Apprendimento manuale assistito
Il CRX può facilmente imparare da voi. È sufficiente utilizzare la funzione di Apprendimento manuale assistito per insegnare e condurre il robot nella posizione desiderata e salvarla sulla tavoletta utilizzando la funzionalità drag & drop.
Impostazione rapida
L'integrazione non è mai stata così facile grazie al progetto leggero, sottile e compatto. L'installazione non richiede superfici speciali e il controllore è alimentato da una fonte di alimentazione standard a 200-240 V.
Facile da connettere
Integrazione facile di dispositivi periferici di terze parti con gli EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC.
Versatilità assoluta
Lavorare in modalità di pallettizzazione e muovere le linee di trasporto in modo singolare. Questo vi offre la flessibilità di utilizzarlo come un vero e proprio robot di pallettizzazione.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.
Il controllore R-30iB Plus è un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. È stato sviluppato per semplificare l’utilizzo dei robot e dell’automazione nell’in...
Esplora un'ampia gamma di accessori per robot che si integrano perfettamente con i nostri robot e cobot. Scopri come ottimizzare il tuo progetto di automazione.
The FANUC Tablet Teach Pendant (TP) offers customers a quick and easy way to programme our extensive range of standard industrial robots. It has the same user-friendly features and intuitive functi...
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a que...
Progettato per garantire prestazioni e affidabilità di altissimo livello, il robot FANUC 𝑖PC Box rappresenta una soluzione industriale affidabile per le applicazioni robotiche avanzate che richied...
Un pacchetto di assi ausiliari completamente integrato, standardizzato e completo con motori FANUC rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni più diverse che richiedono un asse aggiuntivo ...
La serie CRX di robot collaborativi rende semplice e veloce l'avvio dell'automazione. Integrare i dispositivi periferici è facile con gli strumenti EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC. Scopri subito la selezione.
Esplora le oltre 250 funzioni software che ti permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione fino ai software applicativi, trova esattamente ciò di cui hai bisogno per portare i tuoi progetti di robotica a un livello superiore con facilità.
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri...
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso...
Approfitta di soluzioni software dedicate, progettate per semplificare la programmazione dei robot. FANUC offre un portafoglio completo che migliora significativamente l'efficienza. Semplificate il...
Soprattutto, la sicurezza dell’operatore è l’elemento più critico nella progettazione di una cella robotica. Creare un ambiente sicuro può essere costoso e avere un impatto significativo sullo spaz...
Automatizza il processo di saldatura ad arco con i robot industriali FANUC per ottenere la massima precisione e qualità costante delle saldature.
Aumenti la produttività lavorando in modo continuo, senza interruzioni e senza fatica.
Migliori la sicurezza riducendo l’esposizione degli operatori a fumi nocivi e alte temperature.
In più, ottimizzi i costi di produzione grazie a minori esigenze di manodopera e meno rilavorazioni.
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.