Skip to main content
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.

CRX-30𝑖A

Il CRX-30iA è il robot collaborativo FANUC CRX con la maggiore capacità di carico! Con un payload di 30 kg e un raggio d’azione di 1.756 mm, il CRX-30iA è perfetto per le applicazioni che richiedono una maggiore capacità di sollevamento in ambienti collaborativi. Ideale per palletizzazione, movimentazione materiali, carico/scarico macchine, saldatura e molto altro ancora! La serie di cobot offre un’interfaccia di programmazione FANUC semplice e intuitiva, con tecnologia drag & drop su un pendant touch screen. Come tutti i robot della serie CRX, anche questo modello garantisce 8 anni senza manutenzione, con l’affidabilità industriale che i clienti FANUC si aspettano.
Carico utile robot
30 kg
Raggio d'azione robot
1756 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Il cambiamento del settore

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Miglioramento delle prestazioni di pallettizzazione

Palletizza con facilità le casse più pesanti. Con una capacità di carico fino a 40 kg, il CRX-30𝑖A consente la palletizzazione collaborativa dei carichi più ingombranti.
Text

Movimento esclusivo di ribaltamento dal basso

È possibile lavorare in spazi più ristretti grazie al movimento di ribaltamento. È la soluzione perfetta per le applicazioni che richiedono una portata massima in un ingombro ridotto.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande ripetibilità

Ripeti lo stesso movimento più volte con la stessa destrezza grazie a una ripetibilità fino a +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sensibilità tattile e percezione

Beneficia di un tocco leggero: ogni CRX è dotato di serie di sensori di forza interni, che conferiscono al robot il senso del tatto senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Apprendimento manuale assistito

Il CRX può facilmente imparare da voi. È sufficiente utilizzare la funzione di Apprendimento manuale assistito per insegnare e condurre il robot nella posizione desiderata e salvarla sulla tavoletta utilizzando la funzionalità drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile da connettere

Integrazione facile di dispositivi periferici di terze parti con gli EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità assoluta

Lavorare in modalità di pallettizzazione e muovere le linee di trasporto in modo singolare. Questo vi offre la flessibilità di utilizzarlo come un vero e proprio robot di pallettizzazione.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
30 kg
Raggio d'azione robot
1756 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nelle decisioni e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivi CRX

La serie di robot collaborativi CRX rende semplice e veloce avviare la tua automazione. Integra facilmente dispositivi periferici grazie agli End of Arm Tooling (EOAT), agli accessori e ai plugin approvati da FANUC. Scopri subito la gamma completa.

Scopri la serie di prodotti

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Sicuro, flessibile, rapido da implementare e facile da programmare. Esplora ora la nostra serie CRX!

Lasciati ispirare