CRX-20𝑖A/L Food
Condividi
Il robot collaborativo CRX-20iA/L in versione Food Grade è progettato appositamente per l’industria alimentare e delle bevande. Dotato di lubrificante NSF-H1 idoneo al contatto alimentare, verniciatura epossidica bianca e trattamenti resistenti alla ruggine e ai prodotti chimici, è la soluzione ideale per la movimentazione di alimenti, ambienti umidi o applicazioni che richiedono il massimo livello di igiene.
Il CRX-20iA/L Food Grade ti offre una capacità di carico fino a 20 kg, un raggio d’azione di 1.418 mm e un esclusivo movimento underflip, che garantisce grande flessibilità anche negli spazi più ridotti.
Grazie al Tablet Teach Pendant, puoi programmare il robot in modo facile e veloce, con funzionalità intuitive e la pratica modalità drag&drop.
Come tutti i robot collaborativi della serie FANUC CRX, anche questa versione è progettata per garantirti 8 anni di operatività senza manutenzione, con l’affidabilità industriale che da sempre contraddistingue le soluzioni FANUC.
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
assi
6
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori
Perfetto per la tua applicazione
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Ispezione visiva
La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Food & Beverage
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
Robotica e automazione per il settore medicale
Miglioriamo l'efficienza dell'industria medica attraverso la robotica e l'automazione!