Skip to main content
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-20𝑖A/L

Il robot collaborativo CRX-20iA/L, con una capacità di carico di 20 kg, un raggio d’azione di 1.418 mm e il suo notevole movimento underflip, è la soluzione ideale per piccole e medie imprese, principianti dell’automazione e grandi aziende. La serie CRX propone una nuovissima interfaccia di programmazione FANUC con funzionalità drag & drop semplici e intuitive, gestibili tramite un tablet teach pendant. La facilità di programmazione, unita alla tecnologia rinomata a livello mondiale di FANUC, all’affidabilità comprovata e al sensibile rilevamento dei contatti, consente al CRX-20iA/L di lavorare in sicurezza a fianco delle persone in molteplici applicazioni industriali e manifatturiere. Il CRX-20iA/L è certificato IP67, garantendo protezione da polvere e liquidi anche in ambienti industriali difficili, e rispetta pienamente le norme di sicurezza ISO 10218-1. Grazie al suo peso molto ridotto, il CRX può essere installato con facilità in un’ampia gamma di applicazioni, come carico/scarico macchine, movimentazione materiali o palletizzazione.
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Il cambiamento del settore

Vantaggi per la tua azienda

Text

Movimento esclusivo di ribaltamento dal basso

È possibile lavorare in spazi più ristretti grazie al movimento di ribaltamento. È la soluzione perfetta per le applicazioni che richiedono una portata massima in un ingombro ridotto.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande ripetibilità

Ripeti lo stesso movimento più volte con la stessa destrezza grazie a una ripetibilità fino a +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sensibilità tattile e percezione

Beneficia di un tocco leggero: ogni CRX è dotato di serie di sensori di forza interni, che conferiscono al robot il senso del tatto senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Apprendimento manuale assistito

Il CRX può facilmente imparare da voi. È sufficiente utilizzare la funzione di Apprendimento manuale assistito per insegnare e condurre il robot nella posizione desiderata e salvarla sulla tavoletta utilizzando la funzionalità drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile da connettere

Integrazione facile di dispositivi periferici di terze parti con gli EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità assoluta

Lavorare in modalità di pallettizzazione e muovere le linee di trasporto in modo singolare. Questo vi offre la flessibilità di utilizzarlo come un vero e proprio robot di pallettizzazione.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nelle decisioni e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivi CRX

La serie CRX di robot collaborativi rende semplice e veloce l'avvio dell'automazione. Integrare i dispositivi periferici è facile con gli strumenti EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC. Scopri subito la selezione.

Scopri la serie di prodotti

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Sicuro, flessibile, rapido da implementare e facile da programmare. Esplora ora la nostra serie CRX!

Lasciati ispirare