Skip to main content
The FANUC CRX-10iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-10𝑖A/L Food

Il robot collaborativo CRX-10𝑖A/L per uso alimentare è progettato per l'industria alimentare e delle bevande. Dotato di grasso alimentare NSF-H1, vernice epossidica bianca e placcatura resistente alla ruggine e agli agenti chimici, il cobot CRX-10𝑖A/L per alimenti è la soluzione ideale per la manipolazione degli alimenti, gli ambienti umidi o i requisiti igienici più severi. Il cobot CRX-10𝑖A/L per alimenti ha una portata massima di 10 kg, uno sbraccio di 1.418 mm e offre un movimento unico di capovolgimento che massimizza la flessibilità quando lo spazio è limitato. Il suo Tablet Teach Pendant (TP) offre ai clienti un modo semplice e veloce di programmare, con caratteristiche facili da usare e un'intuitiva funzionalità di drag-and-drop. La serie CRX di cobot ha 8 anni di manutenzione zero e la comprovata affidabilita' industriale che i clienti FANUC si aspettano.
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
assi
6

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evitate il rischio di contaminazione con il grasso per alimenti NSF-H1. Il progetto è dotato di rivestimento epossidico bianco, placcatura resistente alla ruggine e agli agenti chimici e grado di protezione IP67.
Text

Movimento esclusivo di ribaltamento dal basso

È possibile lavorare in spazi più ristretti grazie al movimento di ribaltamento. È la soluzione perfetta per le applicazioni che richiedono una portata massima in un ingombro ridotto.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande ripetibilità

Ripeti lo stesso movimento più volte con la stessa destrezza grazie a una ripetibilità fino a +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sensibilità tattile e percezione

Beneficia di un tocco leggero: ogni CRX è dotato di serie di sensori di forza interni, che conferiscono al robot il senso del tatto senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Apprendimento manuale assistito

Il CRX può facilmente imparare da voi. È sufficiente utilizzare la funzione di Apprendimento manuale assistito per insegnare e condurre il robot nella posizione desiderata e salvarla sulla tavoletta utilizzando la funzionalità drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile da connettere

Integrazione facile di dispositivi periferici di terze parti con gli EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivi CRX

La serie CRX di robot collaborativi rende semplice e veloce l'avvio dell'automazione. Integrare i dispositivi periferici è facile con gli strumenti EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC. Scoprite subito la selezione.

Scopri la serie di prodotti

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Sicuro, flessibile, rapido da implementare e facile da programmare. Esplora ora la nostra serie CRX!

Lasciati ispirare