Skip to main content
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-10𝑖A

Con una portata massima di 10 kg e uno sbraccio di 1.249 mm, il robot collaborativo CRX-10𝑖A è la soluzione perfetta per le medie e piccole imprese, per i principianti dell'automazione e per le grandi aziende. La serie CRX offre un'interfaccia di programmazione FANUC con una semplice tecnologia drag and drop su un pendant touchscreen. La facilità di programmazione, unita alla tecnologia di fama mondiale di FANUC, all'affidabilita' comprovata e al rilevamento sensibile dei contatti, permette al CRX-10𝑖A di lavorare in sicurezza a fianco delle persone in una varietà di applicazioni industriali e produttive. La serie CRX di cobot ha 8 anni di manutenzione zero e la comprovata affidabilita' industriale che i clienti FANUC si aspettano.
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1249 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Il punto di svolta per l'industria

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande ripetibilità

Ripeti lo stesso movimento più volte con la stessa destrezza grazie a una ripetibilità fino a +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sensibilità tattile e percezione

Beneficia di un tocco leggero: ogni CRX è dotato di serie di sensori di forza interni, che conferiscono al robot il senso del tatto senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Apprendimento manuale assistito

Il CRX può facilmente imparare da voi. È sufficiente utilizzare la funzione di Apprendimento manuale assistito per insegnare e condurre il robot nella posizione desiderata e salvarla sulla tavoletta utilizzando la funzionalità drag & drop.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Impostazione rapida

L'integrazione non è mai stata così facile grazie al progetto leggero, sottile e compatto. L'installazione non richiede superfici speciali e il controllore è alimentato da una fonte di alimentazione standard a 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile da connettere

Integrazione facile di dispositivi periferici di terze parti con gli EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità assoluta

Lavorare in modalità di pallettizzazione e muovere le linee di trasporto in modo singolare. Questo vi offre la flessibilità di utilizzarlo come un vero e proprio robot di pallettizzazione.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1249 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo  processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivi CRX

La serie CRX di robot collaborativi rende semplice e veloce l'avvio dell'automazione. Integrare i dispositivi periferici è facile con gli strumenti EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC. Scopri subito la selezione.

Scopri la serie di prodotti

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Sicuro, flessibile, rapido da implementare e facile da programmare. Esplora ora la nostra serie CRX!

LasciatI ispirare

Ispirati ai successi degli altri

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
Soluzioni adesive AS

Uniamo le forze: Il cobot FANUC è la soluzione ottimale per le soluzioni adesive AS

L'automazione non è solo per le applicazioni ad alto volume. AS Adhesive Solutions, consulente e partner specializzato nel settore degli adesivi, riconosce che molte PMI che lavorano piccole quantità possono beneficiare di processi completamente o parzialmente automatizzati. In questi casi, un robot collaborativo (cobot) rappresenta spesso la soluzione ottimale.