The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Progettata per eccellere nei settori dei connettori, della produzione automobilistica, dell'elettronica, della fabbricazione di dispositivi medici e dei beni di consumo, questa macchina è la pietra miliare di processi di stampaggio a iniezione efficienti. Rinomata per la sua capacità di gestire materiali in gomma siliconica liquida (LSR), è la scelta preferita per le applicazioni a tutto tondo, il che la rende una scelta popolare in diversi settori.
Tonnellaggio
1300 kN | 130 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
530x530 mm
Diametro vite (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie ROBOSHOT a-SiB offre tempi di risposta e velocità di iniezione più rapidi, pressioni di iniezione standard migliorate, opzioni di diametro della vite più ampie e possibilità di controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La tecnologia servo di FANUC e il recupero di energia riducono il consumo energetico di ROBOSHOT del 50-70% rispetto all'idraulica e del 10-15% rispetto ai concorrenti. Manutenzione ridotta, tempi di attività elevati e un minor numero di parti significano un TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

ROBOSHOT utilizza servoazionamenti CNC FANUC per un controllo preciso, garantendo accelerazioni rapidissime e prestazioni al top in termini di accuratezza, affidabilità, controllo del movimento, della posizione e della pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT vanta il controllo CNC più affidabilita' al mondo. Facile da usare e dotato di interfacce standard, garantisce una lavorazione rapida e una qualità costante dei
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

ROBOSHOT eccelle nel ridurre al minimo i costi di proprietà grazie alla bassa manutenzione, all'elevata operatività, al minor numero di componenti e all'usura minima. Puoi dire addio alle preoccupazio
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e una dedizione alla precisione, FANUC garantisce un'affidabilita' elevata nella produzione di prodotti di lunga durata e di alta qualita', supportando i clienti nella
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre una serie di funzionalità per la manutenzione preventiva che ti permettono di prolungare la vita utile della macchina, riducendo i costi, massimizzando i tempi di attività e migliorando la

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
5 Point double toggle
Tonnellaggio
1300 kN | 130 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
570-200 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
670-200 mm
Corsa di serraggio
400 mm
Diametro anello di posizionamento
125 mm
Distanza tra le colonne, H×V
530x530 mm
Dimensioni piastra, H×V
730x730 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
300x300 mm
Peso massimo dello stampo - Piastra singola
750-750 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
100 mm
Forza massima dell'eiettore
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
26
28
32
36
40
Corsa di iniezione (mm)
95
95
128
144
144
Volume massimo di iniezione (cm³)
50
58
103
147
181
Forza di contatto dell'ugello
15 kN | 1.5 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
30 kN | 3.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Velocità massima di iniezione (mm/s)
200
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Portata massima di iniezione (cm³)
106
123
160
203
251
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
340
320
270
220
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.9 | - t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
200 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Portata massima di iniezione (cm³)
-
-
160
203
251
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
-
-
270
220
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.9 | - t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Portata massima di iniezione (cm³)
185
215
281
356
439
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
340
320
270
220
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.9 | - t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili: uno strumento prezioso per aiutarti nelle scelte e per sfruttare al massimo il potenziale delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Il principale produttore di parti in plastica si affida alle soluzioni automatizzate FANUC

Tutti i produttori in crescita hanno bisogno di un partner tecnologico affidabilita', con macchine e soluzioni innovative in grado di sostenere il successo in un mercato globalmente competitivo. In grado di fornire una testimonianza adeguata è la tedesca AKO Kunststoffe GmbH, un'azienda di stampaggio a iniezione a conduzione familiare di quarta generazione che si affida a circa 30 macchine ROBOSHOT FANUC completamente elettriche, di cui otto automatizzate con robot industriali FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'officina di stampaggio a iniezione dà forma al suo futuro con FANUC

Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.