The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Affidata dai leader del settore dei connettori, dell'industria automobilistica, della produzione elettronica, della fornitura di apparecchiature mediche e della produzione di beni di consumo, questa macchina definisce lo standard di precisione e prestazioni. Con le sue avanzate capacità di stampaggio multicomponente 2K, è la scelta migliore per le applicazioni di tutti i tipi, guadagnandosi la reputazione di opzione più popolare tra i produttori più esigenti.
Tonnellaggio
1500 kN | 150 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
560x510 mm
Diametro vite (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre maggiore velocità e pressione, più opzioni di vite e controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La servo tecnologia FANUC e il recupero energia riducono i consumi FANUC ROBOSHOT del 50–70% vs idraulica e 10–15% vs concorrenti. Bassa manutenzione, alta disponibilità, TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

FANUC ROBOSHOT usa servoazionamenti FANUC CNC per un controllo preciso, con la massima accelerazione e alta precisione, affidabilità e controllo di movimento, posizione e pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT offre il CNC più affidabile al mondo. Facile da usare con interfacce standard, garantisce rapidità e qualità costante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

FANUC ROBOSHOT riduce i costi grazie a bassa manutenzione, alta disponibilità, meno componenti e minima usura. Addio ai costi elevati.
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e precisione, FANUC garantisce alta affidabilità e prodotti durevoli, supportando operazioni efficienti.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre funzioni di manutenzione preventiva per estendere la vita della macchina, ridurre i costi, massimizzare la disponibilità e migliorare la sicurezza.

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
5 Point double toggle
Tonnellaggio
1500 kN | 150 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
1800 kN | 180 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
575-275 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
675-275 mm
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra
500-200 mm
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra (aumentata)
600-200 mm
Corsa di serraggio
440 mm
Diametro anello di posizionamento
160 mm
Distanza tra le colonne, H×V
560x510 mm
Dimensioni piastra, H×V
800x750 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Mobile-Fisso
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
150 mm
Forza massima dell'eiettore
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
32
36
40
44
48
52
Corsa di iniezione (mm)
150
150
150
176
176
208
Volume massimo di iniezione (cm³)
121
153
188
268
318
442
Forza di contatto dell'ugello
30 kN | 3.0 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
50 kN | 5.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
3
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
Velocità massima di iniezione (mm/s)
200
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Portata massima di iniezione (cm³)
160
203
251
304
361
424
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
6.8 | ≈ 7.05 t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
270 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Portata massima di iniezione (cm³)
217
274
339
410
488
573
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
6.95 | ≈ 7.2 t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Portata massima di iniezione (cm³)
281
356
439
532
633
743
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
6.95 | ≈ 7.2 t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al meglio le potenzialità delle tue soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sulla strada dell'efficienza con ROBOSHOT

Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'officina di stampaggio a iniezione dà forma al suo futuro con FANUC

Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.