Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.
Mentre la lavorazione può trarre grandi benefici dall'adozione di un robot che si occupa della macchina, l'aggiunta di telecamere 3D introduce un ulteriore livello di intelligenza che porta alla produzione autonoma e a particolari vantaggi per le macchine.
Che cosa prende in considerazione la maggior parte delle aziende di lavorazione per conto terzi quando vuole raggiungere il livello successivo di efficienza, produttività e affidabilita'? La risposta, ovviamente, è l'automazione. Proprio per questo motivo, la tedesca WU Mechanische Werkstätte GmbH ha costruito una cella di automazione - dotata di un robot industriale FANUC - per caricare e scaricare una delle sue macchine utensili. Due anni dopo, un visitatore apprezzò così tanto il concetto che chiese a WU di costruirne una. Questo segnò l'inizio di un ulteriore flusso di entrate basato sul progetto e la costruzione di celle di automazione con robot industriali ad alte prestazioni di FANUC.