Macchine complesse per il settore medico
Lavorazione di precisione per prodotti medicali
Nel settore della produzione medicale, dove il margine di errore è zero, la lavorazione complessa rappresenta l’apice di precisione e innovazione. Le tecnologie CNC, ROBODRILL e ROBOCUT di FANUC offrono questa precisione estrema, trasformando blocchi di materia prima in dispositivi medici e impianti salvavita.
Questi sistemi incarnano il massimo della affidabilità ed efficienza, garantendo che ogni curva, angolo e bordo rispetti i più rigorosi standard medicali. Approfondendo le caratteristiche di queste soluzioni avanzate, scopri come FANUC sta plasmando il futuro della produzione medicale con precisione e adattabilità senza pari.
- Applicazione
- Prodotti correlati
- Vantaggi
Ingegneria di precisione nella produzione medica
I sistemi CNC avanzati di FANUC, insieme a ROBODRILL e alle soluzioni di elettroerosione a filo (Wire EDM), sono fondamentali per la lavorazione complessa di dispositivi medicali ad alta tecnologia. Specializzati nella lavorazione di metalli, le nostre tecnologie gestiscono con eccezionale precisione una vasta gamma di materiali, tra cui acciaio inox, alluminio e ceramiche.
Ottimizzati per la lavorazione a 5 assi, i nostri sistemi realizzano geometrie complesse e finiture di alta qualità, elementi essenziali per impianti medicali e apparecchiature sofisticate.
Completamente conformi ai rigorosi standard di igiene e pulizia dei clean room, le soluzioni affidabili ed efficienti di FANUC garantiscono tempi di fermo ridotti al minimo, rispondendo alle esigenze di precisione elevate del settore medicale.
Fresatura di precisione con CNC FANUC
Capacità avanzate a 5 assi con ROBODRILL
Foratura e maschiatura ad alta velocità
Taglio di precisione del filo con ROBOCUT
Integrazione perfetta con CNC FANUC
Fresatura di precisione con CNC FANUC
I sistemi CNC FANUC migliorano la fresatura di precisione di componenti medicali complessi grazie a tecnologie di controllo avanzate che garantiscono elevata accuratezza e finitura superficiale di alta qualità.
I nostri sistemi CNC sono ideali per lavorare una vasta gamma di materiali impiegati nella produzione medicale, dai polimeri ai metalli esotici, assicurando tolleranze rigorose, fondamentali per dispositivi medicali affidabili e sicuri.
Capacità avanzate a 5 assi con ROBODRILL
FANUC ROBODRILL offre opzioni superiori di lavorazione a 5 assi, migliorando la capacità di produrre geometrie complesse con un'unica impostazione. Questo riduce i tempi di gestione e migliora l'accuratezza complessiva del prodotto finale. Le funzioni TCP e TWP assicurano un controllo preciso del percorso utensile e un'elevata qualità della superficie, fondamentale per i rigorosi standard della produzione medica.
Foratura e maschiatura ad alta velocità
La ROBODRILL eccelle nella foratura e maschiatura ad alta velocità, offrendo una precisione eccezionale e tempi di ciclo rapidi. Il suo mandrino ad alta velocità supporta utensili di diametro molto piccolo, essenziali per i dettagli intricati richiesti negli strumenti e negli impianti medici. Questa capacità è fondamentale per i produttori che desiderano ottimizzare la produttività senza compromettere la qualità.
Taglio di precisione del filo con ROBOCUT
Le macchine FANUC ROBOCUT per l'elettroerosione a filo sono progettate per creare componenti intricati utilizzati negli strumenti chirurgici e negli impianti. Grazie a caratteristiche come la filettatura automatica e l'elevata affidabilita', ROBOCUT assicura una precisione dettagliata e una ripetibilita' in forme che sono difficili da ottenere con altri processi di lavorazione, rendendola uno strumento indispensabile nella produzione medica.
Integrazione perfetta con il CNC FANUC
I sistemi CNC FANUC permettono una rapida robotizzazione, consentendo un’integrazione fluida dei robot nelle linee di produzione esistenti. Questa adattabilità è fondamentale per i produttori che vogliono aumentare l’automazione e ridurre il lavoro manuale, soprattutto in applicazioni ad alto volume o con requisiti di massima precisione.
La capacità di adattarsi e automatizzare rapidamente con le soluzioni FANUC si traduce in una maggiore costanza qualitativa e scalabilità nella produzione medicale.
I nostri prodotti per le lavorazioni complesse
Vantaggi per il vostro settore
Precisione e prestazioni
Affabilita' migliorata
Controllo personalizzabile
Movimentazione avanzata dei materiali
Tempi di ciclo rapidi
Eccellenza nella Finitura Superficiale
Elettroerosione a filo di precisione
Efficienza automatizzata
Affabilita' nella produzione
Le nostre soluzioni per altri settori
Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarvi a risolvere le vostre sfide di automazione.