/
Funzioni del software di compensazione dello spostamento termico
Funzioni del software di compensazione dello spostamento termico
Condividi
I centri di lavoro della serie ROBODRILL, rinomati per la loro precisione ed efficienza, sono dotati di funzioni avanzate per garantire risultati di lavorazione accurati e affidabili. Tra queste caratteristiche, la funzione software di compensazione dello spostamento termico svolge un ruolo fondamentale nel mantenere la precisione dimensionale in condizioni termiche variabili. In questo testo, approfondiremo la funzione di compensazione dello spostamento termico standard e la funzione opzionale AI Thermal Displacement Compensation II, che contribuiscono entrambe a migliorare le prestazioni dei centri di lavoro ROBODRILL.
- Vantaggi principali
- Funzione standard
- Caratteristiche opzionali
- Documenti
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Maggiore precisione dimensionale
La funzione standard di compensazione dello spostamento termico e la funzione opzionale AI Thermal Displacement Compensation II monitorano e compensano continuamente gli spostamenti termici in tempo reale. In questo modo i centri di lavoro ROBODRILL mantengono un'accuratezza dimensionale precisa, anche in condizioni termiche fluttuanti, ottenendo pezzi lavorati di alta qualità.
Semplifica i tempi di riscaldamento
Queste funzioni semplificano l'impostazione e riducono i tempi di riscaldamento compensando gli spostamenti termici. Questa caratteristica massimizza i tempi di produzione, aumenta l'efficienza complessiva e l'efficacia energetica.
Miglioramento della produttività e della ripetibilità
Affrontando le sfide poste dallo spostamento termico, queste funzioni software migliorano la ripetibilità dei centri di lavoro ROBODRILL. Consentono operazioni di lavorazione costanti e di alta qualità, aumentando la produttività e riducendo il rischio di errori.
Funzione standard
Compensazione termica standard dello spostamento
La funzione standard di compensazione dello spostamento termico di ROBODRILL utilizza il monitoraggio in tempo reale degli assi del mandrino e dell'avanzamento per stimare e compensare gli spostamenti termici. Questa funzione critica affronta la sfida intrinseca delle variazioni di temperatura nei centri di lavoro, che possono influire negativamente sulla precisione della lavorazione.
Monitoraggio in tempo reale
ROBODRILL monitora costantemente lo stato operativo del mandrino e dell'asse di avanzamento, garantendo una raccolta accurata dei dati relativi alle variazioni termiche previste.
Stima dello spostamento termico
Utilizzando i dati raccolti, la macchina stima lo spostamento termico che si verifica durante il funzionamento, tenendo conto delle variazioni di temperatura basate su dati predefiniti.
Compensazione in tempo reale
Una volta stimato lo spostamento termico, il software di ROBODRILL regola automaticamente i processi di lavorazione in tempo reale per contrastare eventuali deviazioni dimensionali causate dagli effetti termici.
Integrazione del tastatore opzionale
Per una precisione ancora maggiore, ROBODRILL può essere dotato di una sonda a contatto opzionale. Questo accessorio può regolare automaticamente l'effetto di compensazione in base alle misure in tempo reale, mettendo a punto il processo di lavorazione per mantenere un'elevata precisione.
Caratteristiche opzionali
Compensazione termica dello spostamento AI II
La funzione opzionale AI Thermal Displacement Compensation II rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di compensazione dello spostamento termico. Questa funzione riduce i tempi di riscaldamento della macchina e migliora l'accuratezza della lavorazione in presenza di condizioni di temperatura ambientale variabili.
Installazione semplice
AI Thermal Displacement Compensation II è stato progettato per essere facile da usare, consentendo agli operatori di configurarlo in modo rapido ed efficiente.
Tempi di riscaldamento ridotti
Monitorando continuamente la temperatura effettiva dei componenti della macchina, la funzione ottimizza i tempi di riscaldamento. Ciò garantisce che la macchina possa essere impiegata in produzione prima di raggiungere la piena stabilità termica dopo un lungo riscaldamento.
Compensazione dello spostamento termico
Durante il funzionamento dei centri di lavoro, le variazioni di temperatura possono causare imprecisioni dimensionali. AI Thermal Displacement Compensation II regola automaticamente il processo di lavorazione per compensare qualsiasi spostamento dovuto agli effetti termici, mantenendo una precisa accuratezza dimensionale.
Documenti
Scarica per ulteriori informazioni
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.