The FANUC Robodrill α-D21MiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping. TEST

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus

Con la loro corsa standard, queste macchine sono l'emblema della versatilità tra i centri di lavoro verticali. Eccellono nell'aumentare la produttività in diverse attività di fresatura e foratura che richiedono i massimi livelli di precisione, flessibilità e affidabilità. Grazie alla loro ampia gamma di opzioni, possono facilmente adattarsi alle tue diverse esigenze.
Dimensioni tavola
650x400 mm
Corsa X/Y/Z
500/400/330
Carico massimo tavola
300 kg
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Più efficiente

Che si tratti di una nuova configurazione o di cambiare il numero di unità e la gamma da 3 a 5 assi, la versatilità intrinseca di ROBODRILL consente di risparmiare in un'ampia gamma di applicazioni e settori.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Alta precisione

L'eccellente ripetibilità rende il ROBODRILL di FANUC particolarmente adatto ad applicazioni quali foratura, alesatura, fresatura, tornitura e maschiatura ad alta velocità.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Automazione semplice

ROBODRILL è progettato per un'automazione senza sforzo, con un'area di lavoro ergonomica e un'integrazione robotica accessibile, oltre al pacchetto opzionale Robot Package per un'automazione rapida e
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Più intelligente

Utilizzando tecniche di taglio intelligenti, offre risultati paragonabili a macchine più potenti, riducendo i tempi di lavorazione. Ideale per lavorazioni ad alta velocità, costruzione di stampi o operazioni a 5 assi.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Investimento a prova di futuro

L’affidabilità riconosciuta di FANUC e la manutenzione semplice massimizzano i tempi di attività, mentre le macchine ROBODRILL, durevoli nel tempo, offrono un eccezionale ritorno sull’investimento.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Maggiore risparmio energetico

FANUC ROBODRILL risparmia energia con funzioni intelligenti, ottimizzando le prestazioni e il consumo di energia con lo schermo di risparmio energetico.
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e una dedizione alla precisione, FANUC garantisce un'affidabilita' elevata nella produzione di prodotti di lunga durata e di alta qualita', supportando i clienti nella

Specifiche tecniche

ROBODRILL specs
Dimensioni tavola
650x400 mm
Corsa X/Y/Z
500/400/330
Carico massimo tavola
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Velocità mandrino
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
M
Numero massimo di assi controllati simultaneamente
5
Type of machine
STD

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiuteranno nel tuo processo decisionale e ti permetteranno di sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Serie ROBODRILL

Fresatura, foratura e maschiatura versatili. Scopri subito la nostra serie ROBODRILL!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Norm Tooling

Higher machining throughput and product quality with FANUC

Investing in a new machine tool typically comes with a checklist that includes priorities such as precision, speed, efficiency and reliability. While many machines claims to meet these objectives, only actual results in real-world applications can qualify such assertions. And where better to test the merits of FANUC machines than a high-volume machine shop serving sectors that include automotive, white goods and electronics. The results speak for themselves.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL migliora la velocità di taglio e aumenta la produttività grazie alle macchine FANUC

Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC offre una visione del futuro in ZAP

Mentre la lavorazione può trarre grandi benefici dall'adozione di un robot che si occupa della macchina, l'aggiunta di telecamere 3D introduce un ulteriore livello di intelligenza che porta alla produzione autonoma e a particolari vantaggi per le macchine.