Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.
Mentre la lavorazione può trarre grandi benefici dall'adozione di un robot che si occupa della macchina, l'aggiunta di telecamere 3D introduce un ulteriore livello di intelligenza che porta alla produzione autonoma e a particolari vantaggi per le macchine.
Le celle di lavorazione automatizzate per macchine CNC che comprendono diverse macchine utensili e robot richiedono un progetto e un'integrazione accurati. Allora perché non semplificare il processo rivolgendosi al produttore più importante al mondo di macchine utensili CNC e robotica: FANUC. È stata proprio questa la strategia di RADMOT, un importante fornitore di servizi di lavorazione con sede in Polonia, quando ha voluto implementare una nuova cella di fresatura CNC con tre centri di lavoro e due robot che potesse funzionare senza operatore 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza collisioni tra i robot.