Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-MF Plus on a white background. Easy to use CNC for machining center.

0𝑖-MF Plus

Il 0𝑖-MF Plus offre la soluzione ideale per le applicazioni di fresatura di base. Questo sistema è dotato della più recente tecnologia di controllo per la finitura superficiale, la riduzione dei tempi ciclo e funzioni personalizzabili che permettono di creare schermate flessibili e adatte alle macchine utensili.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
11/9
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
4/3
Numero massimo di percorsi controllati
2

Vantaggi per la tua azienda

Ease-of-use, flexibility, performance, reliability and, importantly, wide availability of FANUC.

Facile da usare

La Serie 0𝑖-F Plus offre inoltre un funzionamento intuitivo grazie a 𝑖HMI, FANUC PICTURE, e tempi ciclo ridotti grazie alla tecnologia Fast Cycle Time. Con un progetto moderno e una memoria standard da 2 MB per i programmi pezzo.
Pictogram for Milling (Applications) in black. SVG format.

Per applicazioni di fresatura

Fai progredire la vostra produzione con i nostri versatili sistemi CNC, pronti a gestire compiti complessi con un massimo di 14 assi controllabili e 4 assi simultanei per un'efficienza di lavorazione di alto livello.
Pictogram for Smooth tolerance control (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Lavorazione di Finitura Superfici

La più avanzata tecnologia di controllo per lavorazioni di finitura superfici e riduzione dei tempi ciclo.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Personalizzabile

Funzioni di personalizzazione in grado di creare in modo flessibile schermi adatti alle macchine utensili.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

controllo assi
Numero massimo di assi controllati / per percorso
11/9
Numero massimo di assi di avanzamento / per percorso
9/7
Numero massimo di assi controllati simultaneamente per percorso
4
Numero massimo di percorsi controllati
2
Tipo di installazione
Versione LCD
Versione stand-alone
Unità operative
Pannello LCD
Pannello LCD per iHMI
Front-end PC
Front-end PC iHMI
Sistemi di contatto
Unità di controllo portatile
Pannello operatore macchina
Funzioni PMC
Numero massimo di I/O
2048
Numero massimo di I/O-Link
2
Numero massimo di canali PMC
3
Numero massimo di passi
100000
funzione blocco
Funzioni CNC
Doppio controllo di sicurezza
Controllo macchina intelligente
Riavvio programma
Riavvio rapido programma
Interpolazione nano
Tecnologia per superfici fini
AI Advanced Preview
AI Contour Control
Macro Executor
C-Executor
Immagine FANUC
FOCAS
Compensazione errori
Compensazione errori
Tool functions
Funzioni dell'utensile
Sistema di gestione degli utensili
compensazione utensile 3D
funzione 5 assi
Piano di lavoro inclinato
Controllo del punto centrale dell'utensile
Tecnologie
Fresatura
Rettifica
Taglio di ingranaggi
3+2 assi
Legno
Marmo
EDM
Foratura

Per la personalizzazione

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE

Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Image of CNC screen. Startup tool

Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...

Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensazione Termica AI degli Spostamenti

Sperimenta una precisione e un'efficienza senza pari nei macchinari industriali. La nostra soluzione riduce al minimo lo spostamento termico, garantendo una precisione costante, tempi di fermo ridotti e maggiore produttività.

Scarica per ulteriori informazioni

I documenti scaricabili consentono di accedere a specifiche tecniche essenziali e a preziose informazioni sui nostri prodotti, aiutandoti nel processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei vostri prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODELLO Serie F Plus

Progettata per i clienti più esigenti, questa serie combina prestazioni, facilità d'uso e adattabilità come mai prima d'ora. Esplora subito la nostra serie 0𝑖-MODEL F Plus!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Gruppo Dener

Le soluzioni FANUC aiutano il costruttore di macchine a raggiungere il successo internazionale

La maggior parte dei costruttori di macchine sa che per conquistare una maggiore quota di mercato è necessario sviluppare solide relazioni con i fornitori basate sulla fiducia. Il Gruppo Dener, con sede in Turchia, ne è un esempio: l'adozione di sistemi CNC FANUC, motori per mandrini, servomotore e moduli di alimentazione ha visto l'azienda emergere come uno dei principali protagonisti del mercato nazionale e internazionale delle macchine utensili.

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

ESOMA riporta le macchine CNC a prestazioni pari a quelle di un prodotto nuovo grazie alle soluzioni di retrofit FANUC

L'ammodernamento delle macchine utensili di vecchia generazione rappresenta una strategia efficace per prolungarne il ciclo di vita, migliorarne le prestazioni e garantire la produttività a lungo termine. Per ESOMA, azienda specializzata in servizi di ammodernamento, la combinazione delle competenze ingegneristiche con l'avanzata tecnologia CNC FANUC consente di trasformare le rettificatrici esistenti in soluzioni moderne e ad alta precisione.