Skip to main content
ESOMA AG

ESOMA riporta le macchine CNC a prestazioni pari a quelle di un prodotto nuovo grazie alle soluzioni di retrofit FANUC

L'ammodernamento delle macchine utensili di vecchia generazione rappresenta una strategia efficace per prolungarne il ciclo di vita, migliorarne le prestazioni e garantire la produttività a lungo termine. Per ESOMA, azienda specializzata in servizi di ammodernamento, la combinazione delle competenze ingegneristiche con l'avanzata tecnologia CNC FANUC consente di trasformare le rettificatrici esistenti in soluzioni moderne e ad alta precisione.
Case Study video ESOMA. Implementation of a comprehensive FANUC CNC retrofit solution, combining proven control technology with a fully customised HMI, complete redesign of the electrical system, and a thorough mechanical overhaul to ensure seamless system integration and optimal machine performance.

Punti chiave: dal compito al risultato

Attività

Progetto, ingegnerizzazione e completa modernizzazione dell’architettura elettronica e meccanica della macchina, compreso lo sviluppo di un nuovo ambiente di controllo, l’integrazione di componenti hardware avanzati e l’adattamento del sistema per soddisfare gli attuali requisiti di produzione e usabilità.

Soluzione

Implementazione di una soluzione completa di retrofit CNC FANUC, che combina una tecnologia di controllo comprovata con un’interfaccia uomo-macchina (HMI) interamente personalizzata, una riprogettazione completa dell’impianto elettrico e una revisione meccanica approfondita per garantire una perfetta integrazione del sistema e prestazioni ottimali della macchina.

Risultato

Trasformazione della macchina esistente in un bene produttivo ad alte prestazioni, ottenendo condizioni operative pari al nuovo, maggiore precisione e stabilità di processo, maggiore affidabilità per il funzionamento continuo e un progetto modernizzato che migliora sia l’usabilità che il valore a lungo termine.

Informazioni su ESOMA AG

ESOMA AG è specializzata nel retrofit e nella modernizzazione delle macchine utensili, aiutando i produttori a prolungare il ciclo di vita delle attrezzature esistenti e a migliorare al contempo le prestazioni e la stabilità dei processi. Grazie alla sua vasta esperienza nelle applicazioni di rettifica CNC, ESOMA sviluppa soluzioni personalizzate che combinano competenze meccaniche e tecnologie di controllo avanzate.

SCOPRI DI PIÙ SU ESOMA AG
Case Study ESOMA. Building.

Riportiamo le macchine CNC al massimo delle prestazioni con le soluzioni di retrofit FANUC

I moderni ambienti di produzione richiedono precisione, affidabilita' e facilità d'uso. Tuttavia, molte macchine CNC attualmente in uso non sono più in grado di soddisfare tali requisiti a causa di sistemi di controllo obsoleti e componenti ormai superati.

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions

ESOMA ha affrontato questa sfida riprogettando e modernizzando l'intera architettura della macchina. Il progetto ha previsto lo sviluppo di un nuovo armadio elettronico, che garantisce l'integrazione sia dell'hardware che del software, oltre all'implementazione di un'interfaccia uomo-macchina completamente personalizzata e adattata alle esigenze dell'applicazione.

Images Case Study ESOMA - Switzerland

Il cuore della soluzione è costituito da un sistema CNC FANUC, che offre una tecnologia di controllo affidabile e comprovata. Grazie alla combinazione di questa tecnologia con le competenze ingegneristiche di ESOMA, l’intervento di retrofit garantisce un’interazione perfetta tra i componenti meccanici e il moderno sistema di controllo digitale.

Parallelamente, è stata effettuata una revisione meccanica completa per ripristinare la precisione originale della macchina e allinearla al sistema di controllo aggiornato. Questo approccio olistico garantisce prestazioni costanti, affidabilita' e stabilità operativa a lungo termine.

Quotation image - case study ESOMA

Grazie alla nostra solida esperienza nella diagnosi dei guasti e nello sviluppo di software FANUC, abbiamo scelto senza esitazione di realizzare la nostra visione utilizzando componenti FANUC. Siamo grandi fan di FANUC e siamo convinti che questo concetto di controllo durevole si adatti perfettamente alle nostre macchine di lunga durata.

Testimonianze

Michael Grädel

Fondatore e amministratore delegato di ESOMA AG

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Scopri la nostra gamma completa di soluzioni di automazione industriale, illustrate in approfonditi casi di studio e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo produttivo.