La lavorazione meccanica reinventata con il nuovo robot FANUC ad elevata accuratezza e rigidità
Composta dai modelli M‑810/270-27B (portata massima di 270 kg) e M‑810/190-20B (portata massima di 190 kg), la serie M-810 offre capacità di lavorazione notevolmente migliorate per applicazioni esigenti. Il robot M-810/270-27B offre una portata massima di 270 kg e uno sbraccio di 2,7 m, garantendo uno spazio operativo più ampio e un carico di lavorazione notevolmente superiore rispetto ai modelli precedenti.
Queste prestazioni consentono ai produttori di lavorare componenti di grandi dimensioni o complessi in modo più efficace, a supporto di settori quali quello automobilistico, aerospaziale e manifatturiero in generale, dove le dimensioni dei pezzi e la flessibilità sono fattori critici.
Precisione e affidabilità native
La nuova serie M-810 beneficia della tecnologia 𝑖RCalibration Signature di FANUC, che garantisce un posizionamento assoluto e una precisione del percorso costanti, anche in condizioni operative impegnative.
La maggiore rigidità e la tecnologia di controllo garantiscono ulteriormente la stabilità del processo. Il sistema riconosce automaticamente le forze di taglio e si adatta in tempo reale, mantenendo una qualità di lavorazione costante e riducendo al minimo le deviazioni dal percorso utensile programmato anche in presenza di carichi elevati.
Flessibilità oltre le macchine utensili tradizionali
Grazie al suo design articolato a sei assi, la serie M-810 consente agli utensili di avvicinarsi al pezzo da lavorare da più direzioni. Questa flessibilità consente di accedere ad aree che potrebbero essere difficili o impossibili da raggiungere con le macchine utensili convenzionali, consentendo al contempo layout di produzione più adattabili.
I produttori possono riconfigurare le celle o riutilizzare le attrezzature man mano che le esigenze evolvono, sostenendo strategie di produzione a prova di futuro e un uso ottimizzato dello spazio in fabbrica.
Progettata per ambienti di lavorazione reali
La serie M-810 è costruita per garantire affidabilità in condizioni industriali impegnative. Grazie alla protezione IP67, i robot operano efficacemente in ambienti in cui sono presenti refrigerante, trucioli e scorie.
La serie è alimentata dall’ultimo controller FANUC R-50𝑖, abbinato a un pannello di apprendimento (Lightweight Teach Pendant) con touch screen per garantire facilità d’uso, controllo avanzato dei percorsi e solida sicurezza informatica.
Una pratica alternativa alle grandi macchine CNC
La lavorazione con i robot sta suscitando un interesse crescente per i componenti di grandi dimensioni, compresi i gigacastings. Anziché investire in macchine utensili sovradimensionate con elevati costi di investimento, i produttori possono implementare celle di lavorazione robotizzate in cui i robot operano attorno a un pezzo fisso.
“La serie M-810 colma il divario tra le macchine utensili CNC di grandi dimensioni e ad alto costo e la flessibilità dei robot”, afferma Paul Ribus, Responsabile del Coordinamento Vendite Europa presso FANUC. “Per molte applicazioni, la lavorazione robotizzata è ormai una soluzione pratica ed economica che combina precisione e adattabilità.”