M-810/270-27B
Condividi
Il robot FANUC M-810/270-27B è progettato per movimentare carichi pesanti mantenendo un’elevata precisione di processo. Garantisce prestazioni stabili e affidabili in applicazioni impegnative quali la lavorazione meccanica, la movimentazione di utensili di grandi dimensioni o la lavorazione di componenti fissati in maschere.
Con una portata massima di 270 kg, il robot supporta operazioni con carichi elevati senza compromettere la precisione o la stabilità. Il suo design meccanico rigido e il controllo ottimizzato dei movimenti garantiscono risultati costanti, anche quando esposto a forze esterne significative.
Con una ripetibilità di 0,03 mm e uno sbraccio di 2687 mm, il robot M-810/270-27B offre prestazioni accurate su ampi campi di lavoro. Ciò lo rende particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono un’esecuzione precisa del percorso utensile, tra cui la lavorazione meccanica o i processi di interazione con carichi elevati.
Carico utile robot
270 kg
Raggio d'azione robot
2687 mm
assi
6
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori
La soluzione perfetta per la tua applicazione
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore aerospaziale
La robotica avanzata di FANUC: ottimizzazione dei processi di produzione aerospaziale.
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.