M-810/190-20B
Condividi
Il robot FANUC M-810/190-20B è progettato per operazioni di movimentazione e lavorazione impegnative, in cui sia la capacità di carico che la precisione sono fondamentali. Garantisce prestazioni affidabili e costanti durante la lavorazione di componenti pesanti o utensili di grandi dimensioni in un’ampia area di lavoro.
Con una portata massima di 190 kg e uno sbraccio di 2040 mm, il robot offre una combinazione equilibrata di forza e flessibilità, garantendo un’esecuzione stabile dei processi in applicazioni con carichi elevati. Il suo robusto design meccanico assicura precisione anche in presenza di forze esterne impegnative.
Con una ripetibilità di 0,02 mm, il robot M-810/190-20B supporta movimenti precisi e ripetibili, rendendolo adatto ad applicazioni che richiedono percorsi utensile controllati e una qualità di processo affidabile.
Carico utile robot
190 kg
Raggio d'azione robot
2040 mm
assi
6
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori
La soluzione perfetta per la tua applicazione
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore aerospaziale
La robotica avanzata di FANUC: ottimizzazione dei processi di produzione aerospaziale.
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.